(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用 (レビュー)

通常価格(税別)
4,380円 ~ 36,871円
税込価格
4,818円 ~ 40,558円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
座繰り加工用バイオレット高精度ドリル。
【特長】
・独自形状にて高能率座ぐり加工が可能。
・また、切りくず分断性も良好で、座ぐり面の平坦度にも優れている。
【用途】
・座繰り加工をはじめ、内径ボーリングの下穴や薄肉部の止まり穴加工に最適。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    キャップボルトの座ぐり用として
    評価 5.0満足度:5.02016/07/20
    ドリルセンターの突起のおかげで、ボール盤でもブレることなく正確な位置に180°フラットの座ぐりができる。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ 鉄 ステンの座ぐり加工
    評価 5.0満足度:5.02018/02/02
    フラットドリルですが刃持ちも悪くなく切削速度も早いです。
    超硬の斜め形状にもあけられるようなフラットドリルと違い加工面(穴の壁面)は荒いです

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リピートして長く使用中
    評価 4.0満足度:4.02021/11/02
    六角穴付きボルトのザグリ穴として使用しています。あまり負荷をかけずにしようするととても長寿命です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ザグリ穴
    評価 3.0満足度:3.02018/11/21
    ザグリの底面仕上で使いましたが、綺麗に仕上がり、助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    6ナイロンGF入りの追加工に利用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/01
    低価格、短納期で助かります。

    特に問題点は見当たりません。  

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汎用旋盤のドリルに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/01
    穴の加工精度・面粗度が他のドリルに比べ各段に向上
    耐久性もあるため、1本あたりの費用が高額でも
    割高感はなく、何度もリピートしております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

    フラットザグリドリル FZD-A

    フラットザグリドリル FZD-A

      VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

      VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

        TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

        TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

          EPSS 薄板用プレートパルドリル

          EPSS 薄板用プレートパルドリル

            電着ダイアモンドドリル セラドリル

            電着ダイアモンドドリル セラドリル

              VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

              VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

                管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

                管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                    LS-NC-LDS リーディングドリル ロングシャンク

                    LS-NC-LDS リーディングドリル ロングシャンク

                      EMC スーパードリル・スタブ形

                      EMC スーパードリル・スタブ形

                        VTDS バイオレット ショートテーパドリル

                        VTDS バイオレット ショートテーパドリル

                          3KD 三角ドリル(6.5型)

                          3KD 三角ドリル(6.5型)

                            メーカー 三菱マテリアル 栄工舎 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル 栄工舎 ミスミ オーエスジー フクダ精工 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 4,380円 6,054円 1,310円 510円 392円 6,138円 900円 9,536円 540円 2,557円 1,800円 7,412円 1,940円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - - - - - - -
                            工具材質 ハイス 粉末ハイス - - - - - - - - - - -
                            コーティング 鋼用 鋼用 - - - - - - - - - - -
                            先端角(°) 118/180 - - - - - - - - - - - -
                            シンニング X形 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。