(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)
  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引

VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) (レビュー)

通常価格(税別)
900円 ~ 13,325円  特別価格 
税込価格
990円 ~ 14,658円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ステンレス加工用の高精度ハイスドリル(ショートタイプ)です。
【特長】
・剛性のあるエンドミルシャンクと断面形状のエンドミルシャンクドリル(ハイス)です。
・高能率穴あけ加工が可能です。
・加工穴の拡大代も小さく、良好なピッチ精度です。
・新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工可能です。
【用途】
・ステンレス等の難削材加工に最適です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 22件のレビュー

高評価レビュー

設備加工用
評価 5.0満足度:5.02022/08/24
設備加工用として購入。直ぐに購入出来るので手持ち品に合わせることなく最適な径で設計出来るので便利です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備加工用
    評価 5.0満足度:5.02022/08/24
    設備加工用として購入。直ぐに購入出来るので手持ち品に合わせることなく最適な径で設計出来るので便利です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS303に
    評価 4.0満足度:4.02021/08/20
    φ0.9 手加工にて
    SUS303で折れずに頑張ってくれました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS303穴加工
    評価 5.0満足度:5.02021/04/16
    刃持ちも良く問題ありません。
    深さ10ミリ 200ホール貫通しても、まだ使えそうなかんじです。
    ステンレスの穴加工にコスパが良いドリルです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドリル
    評価 5.0満足度:5.02021/03/10
    ステンレスでもラクに穴開いてくれます。肩があるのがちょっとジャマになる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS303穴加工
    評価 5.0満足度:5.02021/02/21
    ステンレスの加工はあまり経験がなかったが、このドリルでの穴加工は問題なく出来ました。
    特別価格で購入出来て更に良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304穴あけ加工
    評価 5.0満足度:5.02020/10/31
    NC旋盤でSUS304の穴あけに
    使用しました。
    普通に加工できます。
    価格が安く、刃持ちもいいです。
     あと、短納期。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステン加工
    評価 5.0満足度:5.02020/07/07
    ステンレスの穴あけ加工で使用した。
    コーティング付きなので工具の持ちがよかった。
    折れることなく加工できたので助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    やはりステンレスの穴を開けるとなるとこちらのようなステンレス用と書かれたドリルの方が耐久性で優れています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型マシニングセンタS20Tにて使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/18
    安価であるにも関わらず切れ味、耐久性共に最高です!径の大きなドリルはNACHI-DLCを使っていますが、小径の穴加工はこれが最適でした!!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    S45C穴加工
    評価 5.0満足度:5.02019/07/04
    S45Cの穴加工に使用、切れ味も良く刃も持ちます。
    コストも安くとても重宝です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    Φ0.5の穴
    評価 4.0満足度:4.02019/06/12
    SUS304にΦ0.5の穴加工の際、安定して開けられました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小径穴加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/29
    直進性が良い為、センター加工が省けます。
    刃持ちも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02018/11/21
    そこそこの数をあけましたが安定して精度の良い穴があきました。
    価格も安いので重宝しそうです。。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    sus304 M3下穴加工
    評価 5.0満足度:5.02018/11/14
    他のステンレス用ハイスドリルと比べ、工具寿命も長く、きれいに穴加工ができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深穴加工(ステンレス被削材)に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/28
    ステンレス被削材に対する一般穴加工に使用しています。過去に各社の類似品を色々試したなかで、弊社で使用のマシンや、切削油との相性が一番よく加工精度(仕上がり)が綺麗で、耐久性も高い商品です。本ブランドに対する信頼性が高いため深穴加工には、同様のミドルタイプで使い分けをしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主にステンレスに対する一般穴加工に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/20
    ザグリ、タッピング、リーマーの下穴加工等、様々に利用しますが、快適な使用感です。以前は他社の類似品を利用していましたが、新規の使いだしの際、食いつきがよすぎるためワークをえぐってしまうトラブルが多発し、使いだしの度にダミー加工をする必要があったので、作業効率に支障をきたしていました。その点も解消され現在はこの商品で落ち着いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス等の穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02018/08/30
    穴の拡がりもほとんどないのでもともとステンレス加工用に使っていたのが今はタップの下穴は全部これでやってる。SS,SC,SKD,NAKこの辺は問題なく使える

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴加工
    評価 4.0満足度:4.02018/06/29
    食付きが良く切れ味も良いので精度よく加工出来ます。サイズも豊富で価格も手頃なので良く使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02018/05/31
    サイズが豊富で価格も手頃なので使いやすいです。。品質も問題なく安心して使用できます。コストパフォーマンスは高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス材の穴加工
    評価 5.0満足度:5.02018/03/06
    SUS303の5㎜板に貫通穴でしたが、問題なく精度の高い加工ができました。
    持ちもよさそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス 鉄の穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02018/02/02
    高精度の名の通り中々精度の良い穴があきます
    価格も普通で持ちも全然悪くないのでおすすめです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ・鉄・ステンレス等の金属の穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02016/05/31
    アルミ・鉄・ステンレス等の金属の穴あけに使用しています。
    どの素材でも問題なく安定した穴あけができ、価格と性能のバランスが良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

    VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)

    VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)

      VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

      VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

        SG-FAX オイルホールドリル SGOH

        SG-FAX オイルホールドリル SGOH

          VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

          VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

            SG-ESS ドリル SGESS

            SG-ESS ドリル SGESS

              一般加工用スタブ形 EX-GDS

              一般加工用スタブ形 EX-GDS

                G ショートドリル GSS

                G ショートドリル GSS

                  SG-ES ドリル SGES

                  SG-ES ドリル SGES

                    AG-SUS ドリルショート AGSUSS

                    AG-SUS ドリルショート AGSUSS

                      AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                      AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                        ハイスマルチドリルショートタイプ HMD-S型

                        ハイスマルチドリルショートタイプ HMD-S型

                          G ロングドリル GLSD

                          G ロングドリル GLSD

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 三菱マテリアル 不二越 オーエスジー 不二越 不二越 不二越 不二越 住友電工ハードメタル 不二越
                            通常価格 900円 1,040円 1,310円 22,308円 1,470円 761円 1,393円 649円 1,004円 577円 616円 1,090円 2,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス - 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            先端角(°) 135 - - 135 - - 130 135 135 135 135 - 125
                            コーティング有無 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。