(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)
  • 数量スライド割引

VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M) (レビュー)

通常価格(税別)
1,040円 ~ 6,660円
税込価格
1,144円 ~ 7,326円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ステンレス加工用高精度ハイスドリル(ミドルタイプ)です。
【特長】
・剛性のあるエンドミルシャンクと断面形状のエンドミルシャンクドリル(ハイス)です。
・高能率穴あけ加工が可能です。
・加工穴の拡大代も小さく、良好なピッチ精度です。
・新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
【用途】
・ステンレス等の難削材加工に最適です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 18件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレスなどの穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02023/07/25
    バイオレットコーティングって普通のホモ処理とは違うのでしょうか。他社のステンレス用根元太ドリルと使い心地や耐久性などは同じような気もします。少し高いです。油と回転速度など使い方のほうが寿命や精度には影響大です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304への穴加工
    評価 4.0満足度:4.02021/03/19
    SUS304への加工で使用しました。さすが有名メーカー品だけあって、安定した切削性能だと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    旋盤での穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02021/02/26
    SUS303材に穴あけ加工を行った。
    ステン用でしたので問題なく加工できました。
    穴径、仕上げ面とも問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレスの穴あけ加工
    評価 5.0満足度:5.02021/01/13
    サイズの在庫が充実しており、実際、弊社では1.0~12mmくらいの幅で使用しております。折れやすいとか摩耗しやすいとかは現場からは聞いたことがないので、品質もいいと思っています。私が知る範囲では10年以上使用しているのではないかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    S50c
    評価 4.0満足度:4.02020/12/18
    今回はS50Cに使用しましたが、問題なく加工出来ました。
    溝長は必要だったためこちらを選択しました。
    納期も早く良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUSの穴あけに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/02
    SUS用のドリルがなく今回購入・使用しましたが問題ありません。コーティングも耐久性があるようで良いです。大手メーカー品で信頼できお勧めします。
    また少し聞きたいことがあったのでミスミさんの切削担当の方にお電話したところ親切丁寧に教えていただいたのでさらに良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削工具
    評価 5.0満足度:5.02019/09/24
    ネットでサクサク購入できるので助かってます
    商社経由では見積を取る時間が長すぎて!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレスやダイス鋼などの穴あけ加工
    評価 5.0満足度:5.02019/04/26
    サイズの在庫が充実してるのでいつも注文しています。加工寿命もよいので沢山の穴あけには時短にもなります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    NC機械使用穴加工
    評価 5.0満足度:5.02019/03/07
    穴加工には、問題ありません。在庫管理がしっかりしているので、ミスミ-VONAを使用している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂の穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02018/09/29
    サイズが0.01単位であるので、圧入などするときに微調整して使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス被削材に対する深穴加工に
    評価 5.0満足度:5.02018/09/28
    過去に各社の類似品を色々試したなかで、弊社で使用のマシンや、切削油との相性が一番よく加工精度(仕上がり)が綺麗で、耐久性も高い商品です。本ブランドに対する信頼性が高いため一般穴加工には、同様のショートタイプで使い分けをしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主にステンレスに対する一般穴加工に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/20
    ステンレスの被削材に対する深穴加工に使用しています。快適な使用感です。以前は他社の類似品を利用していましたが、新規の使いだしの際、食いつきがよすぎるためワークをえぐってしまうトラブルが多発し、使いだしの度にダミー加工をする必要があったので、作業効率に支障をきたしていました。その点も解消され現在は、この商品で落ち着いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドリル加工
    評価 4.0満足度:4.02018/05/31
    サイズが豊富で価格も手頃なので使いやすいです。。品質も問題なく安心して使用できます。コストパフォーマンスは高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02018/05/31
    アルミ、鉄に加工していますが切れ味、耐久性は良いと思います。品質も問題なく安心して使用できます。価格も手頃で使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS303の穴加工に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/03/22
    価格もお安く、精度・切れ味全く問題なく加工できました。
    非鉄での使用機会がありませんが、試しをしてみたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス材への穴加工
    評価 4.0満足度:4.02018/03/19
    材質SUS304で使用
    φ0.8で10Dの穴加工。
    穴数は少なかったので、条件はカタログ推奨値より少し抑え気味で加工。
    綺麗に加工できました。
    精度もバッチリです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄、アルミの穴加工
    評価 4.0満足度:4.02017/09/05
    鉄、アルミの穴加工に使用しましたが、問題なく加工出来ました。
    切れ味、耐久性も良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真鍮の深さ8mm穴加工
    評価 4.0満足度:4.02016/12/12
    Φ0.6穴の深さが8mmの為色々検索してこのドリルを使い問題なく
    穴あけ出来ました
    鉄、ステンレス等加工する機会が有りましたら試してみたいと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)

VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)

    VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

    VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

      AG-SUS ドリルショート AGSUSS

      AG-SUS ドリルショート AGSUSS

        VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

        VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

          VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

          VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

            SG-FAX オイルホールドリル SGOH

            SG-FAX オイルホールドリル SGOH

              一般加工用スタブ形 EX-GDS

              一般加工用スタブ形 EX-GDS

                AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                  SG-ES ドリル SGES

                  SG-ES ドリル SGES

                    G ショートドリル GSS

                    G ショートドリル GSS

                      SG-ESS ドリル SGESS

                      SG-ESS ドリル SGESS

                        TINコーティングコバルトストレートドリル

                        TINコーティングコバルトストレートドリル

                          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

                          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 オーエスジー 不二越 不二越 不二越 不二越 斎藤ツヰストドリル製作所 ミスミ
                            通常価格 1,040円 900円 577円 1,310円 1,470円 22,308円 1,393円 616円 1,004円 649円 761円 1,102円 1,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス - 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            CAM・工具管理ソフト用データ tebis / zoller - - - tebis / zoller - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - 2D/3D - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。