ディンプルバー WB○○、WP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク...
型番
FSWUB1008R-L3E 解除
Loading...
ディンプルバー WB○○/WP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) イメージ
寸法図
呼び記号 | R | L | 対応インサート | 寸法(mm) | 推奨最大l/d比 | クランプねじ | レンチ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | H | GAMF | DMIN | RE | ||||||||
FSWUB1008R/L-L3E | ● | ● | WBMT WBGY | L302○○ | 8 | 140 | 13.8 | 5 | 7.2 | 14° | 10 | 0.2 | 7 | TS2 | TKY06F |
FSWUB1008R-L3E-2/3 | ● | - | L302○○ | 8 | 90 | 13.8 | 5 | 7.2 | 14° | 10 | 0.2 | 7 | TS2 | TKY06F | |
FSWUB1008R-L3E-1/2 | ● | - | L302○○ | 8 | 70 | 13.8 | 5 | 7.2 | 14° | 10 | 0.2 | 7 | TS2 | TKY06F | |
FSWUB1210R/L-L3E | ● | ● | L302○○ | 10 | 160 | 16.0 | 6 | 9 | 11° | 12 | 0.2 | 7.5 | TS2 | TKY06F | |
FSWUB1210R-L3E-2/3 | ● | - | L302○○ | 10 | 105 | 16.0 | 6 | 9 | 11° | 12 | 0.2 | 7.5 | TS2 | TKY06F | |
FSWUB1210R-L3E-1/2 | ● | - | L302○○ | 10 | 80 | 16.0 | 6 | 9 | 11° | 12 | 0.2 | 7.5 | TS2 | TKY06F | |
FSWUP1412R/L-04E | ● | ● | WPMT WPGT | 0402○○ | 12 | 180 | 17.8 | 7 | 11 | 4° | 14 | 0.4 | 8 | TS253 | TKY08F |
FSWUP1412R-04E-2/3 | ● | - | 0402○○ | 12 | 120 | 17.8 | 7 | 11 | 4° | 14 | 0.4 | 8 | TS253 | TKY08F | |
FSWUP1412R-04E-1/2 | ● | - | 0402○○ | 12 | 90 | 17.8 | 7 | 11 | 4° | 14 | 0.4 | 8 | TS253 | TKY08F | |
FSWUP1816R/L-04E | ● | ● | 0402○○ | 16 | 220 | 21.8 | 9 | 15 | 1° | 18 | 0.4 | 8 | TS253 | TKY08F | |
FSWUP1816R-04E-2/3 | ● | - | 0402○○ | 16 | 145 | 21.8 | 9 | 15 | 1° | 18 | 0.4 | 8 | TS253 | TKY08F | |
FSWUP1816R-04E-1/2 | ● | - | 0402○○ | 16 | 110 | 21.8 | 9 | 15 | 1° | 18 | 0.4 | 8 | TS253 | TKY08F | |
FSWUP2220R/L-06E | ● | ● | 0603○○ | 20 | 250 | 24.0 | 11 | 19 | 2° | 22 | 0.8 | 8 | TS4 | TKY15F | |
FSWUP2220R-06E-2/3 | ● | - | 0603○○ | 20 | 165 | 24.0 | 11 | 19 | 2° | 22 | 0.8 | 8 | TS4 | TKY15F | |
FSWUP2220R-06E-1/2 | ● | - | 0603○○ | 20 | 125 | 24.0 | 11 | 19 | 2° | 22 | 0.8 | 8 | TS4 | TKY15F |
Loading...
ディンプルバー WB○○、WP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)。
【特長】
・シュミレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好。
【用途】
・内径加工用旋削工具。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FSWUB1008R-L3Eで型番確定
ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の型番FSWUB1008R-L3Eのページです。
型番FSWUB1008R-L3Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FSWUB1008L-L3E |
FSWUB1008R-L3E-1/2 |
FSWUB1008R-L3E-2/3 |
FSWUB1210L-L3E |
FSWUB1210R-L3E |
FSWUB1210R-L3E-1/2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 基準コーナーR(ノーズR) | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,088円 ( 34,197円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポジ5°(B) | L3 | 左 | 10 | 7 | 8 | 140 | 7.2 | 8 | WBMTL302〇〇、WBGTL302〇〇 | TS2 | TKY06F | 0.2 | 0.6 | |
28,006円 ( 30,807円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポジ5°(B) | L3 | 右 | 10 | 3 | 8 | 70 | 7.2 | 8 | WBMTL302〇〇、WBGTL302〇〇 | TS2 | TKY06F | 0.2 | 0.6 | |
29,681円 ( 32,649円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポジ5°(B) | L3 | 右 | 10 | 5 | 8 | 90 | 7.2 | 8 | WBMTL302〇〇、WBGTL302〇〇 | TS2 | TKY06F | 0.2 | 0.6 | |
35,083円 ( 38,591円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポジ5°(B) | L3 | 左 | 12 | 7.5 | 10 | 160 | 9 | 10 | WBMTL302〇〇、WBGTL302〇〇 | TS2 | TKY06F | 0.2 | 0.6 | |
36,180円 ( 39,798円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポジ5°(B) | L3 | 右 | 12 | 7.5 | 10 | 160 | 9 | 10 | WBMTL302〇〇、WBGTL302〇〇 | TS2 | TKY06F | 0.2 | 0.6 | |
32,428円 ( 35,671円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポジ5°(B) | L3 | 右 | 12 | 3 | 10 | 80 | 9 | 10 | WBMTL302〇〇、WBGTL302〇〇 | TS2 | TKY06F | 0.2 | 0.6 |