(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSTUP1008R-08E
ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) センバンヨウホルダ

ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) FSTUP1008R-08E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,088円
税込単価
34,197円

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現した防振形ボーリングバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

FSTUP1008R-08E の仕様・寸法情報

商品情報

ディンプルバーTP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の詳細

ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク):関連画像

ディンプルバーTP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)イメージ

  • 軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群
  • 2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好

ディンプルバーTP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の寸法

 

(単位:mm)

 

ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク):関連画像

寸法図

呼び記号 R L 対応インサート 寸法(mm) 推奨最大
I/d比
クランプ
ねじ
レンチ
DCON LF LDRED WF H GAMF DMIN RE
FSTUP1008R/L-08E TPGH
TPMH
NP-TPGB
NP-TPMB
NP-TPMH
0802○○ 8 140 13.8 5 7.2 10° 10 0.4 7 TS2D TKY06F
FSTUP1008R-08E-2/3 - 0802○○ 8 90 13.8 5 7.2 10° 10 0.4 7 TS2D TKY06F
FSTUP1008R-08E-1/2 - 0802○○ 8 70 13.8 5 7.2 10° 10 0.4 7 TS2D TKY06F
FSTUP1210R/L-09E 0902○○ 10 160 16.0 6 9 12 0.4 7.5 TS25D TKY08F
FSTUP1210R-09E-2/3 - 0902○○ 10 105 16.0 6 9 12 0.4 7.5 TS25D TKY08F
FSTUP1210R-09E-1/2 - 0902○○ 10 80 16.0 6 9 12 0.4 7.5 TS25D TKY08F
FSTUP1412R/L-09E 0902○○ 12 180 17.8 7 11 14 0.4 8 TS25D TKY08F
FSTUP1412R-09E-2/3 - 0902○○ 12 120 17.8 7 11 14 0.4 8 TS25D TKY08F
FSTUP1412R-09E-1/2 - 0902○○ 12 90 17.8 7 11 14 0.4 8 TS25D TKY08F
FSTUP1816R/L-11E 1103○○ 16 220 21.8 9 15 18 0.4 8 TS31D TKY10F
FSTUP1816R-11E-2/3 - 1103○○ 16 145 21.8 9 15 18 0.4 8 TS31D TKY10F
FSTUP1816R-11E-1/2 - 1103○○ 16 110 21.8 9 15 18 0.4 8 TS31D TKY10F
FSTUP2220R/L-11E 1103○○ 20 250 24.0 11 19 22 0.4 8 TS31D TKY10F
FSTUP2220R-11E-2/3 - 1103○○ 20 165 24.0 11 19 22 0.4 8 TS31D TKY10F
FSTUP2220R-11E-1/2 - 1103○○ 20 125 24.0 11 19 22 0.4 8 TS31D TKY10F
  • ※ 締付けトルク(N・m):TS2D=0.6、TS25D=1.0、TS31D=2.5

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSTUP1008R-08E

08
10
7
8
140
7.2
TPMB0802○○、TPMH0802○○、TPMX0802○○、TPGB0802○○、TPGH0802○○、TPGX0802○○
TS2D
TKY06F
0.6

1個

31,088( 34,197円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現した防振形ボーリングバー。
【特長】
・シュミレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・全シリーズ内部給油対応。
・3種類の全長規格。
・最小加工径はφ10から。
・5°、7°、11°ポジティブインサートの使用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d=7-8)。
【用途】
・内径加工用旋削工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

FSTUP1008R-08Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の型番FSTUP1008R-08Eのページです。
型番FSTUP1008R-08Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

    ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

    ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

      ディンプルバー TP インサート対応

      ディンプルバー TP インサート対応

        ディンプルバー DC インサート対応

        ディンプルバー DC インサート対応

          ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

          ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

            ディンプルバー VC ・VB インサート対応

            ディンプルバー VC ・VB インサート対応

              ディンプルバー CC ・CP インサート対応

              ディンプルバー CC ・CP インサート対応

                ディンプルバー WB・WP インサート対応

                ディンプルバー WB・WP インサート対応

                  S形ボーリングバー CCインサート対応

                  S形ボーリングバー CCインサート対応

                    S形ボーリングバー TCインサート対応

                    S形ボーリングバー TCインサート対応

                      S形ボーリングバー SCインサート対応

                      S形ボーリングバー SCインサート対応

                        S形ボーリングバー DCインサート対応

                        S形ボーリングバー DCインサート対応

                          S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

                          S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 28,006円 28,006円 9,882円 14,874円 39,516円 13,083円 10,075円 9,882円 11,189円 11,189円 13,199円 11,725円 59,655円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - - - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - - - L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) - P:117.5°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSTUP1008L-08E
                            FSTUP1008R-08E-1/2
                            FSTUP1008R-08E-2/3
                            FSTUP1210L-09E
                            FSTUP1210R-09E
                            FSTUP1210R-09E-1/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            31,088円

                            ( 34,197円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0810781407.2TPMB0802○○、TPMH0802○○、TPMX0802○○、TPGB0802○○、TPGH0802○○、TPGX0802○○TS2DTKY06F0.6

                            28,006円

                            ( 30,807円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081038707.2TPMB0802○○、TPMH0802○○、TPMX0802○○、TPGB0802○○、TPGH0802○○、TPGX0802○○TS2DTKY06F0.6

                            29,681円

                            ( 32,649円 )
                            1個 -

                            3日目

                            081058907.2TPMB0802○○、TPMH0802○○、TPMX0802○○、TPGB0802○○、TPGH0802○○、TPGX0802○○TS2DTKY06F0.6

                            36,180円

                            ( 39,798円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09127.5101609TPMB0902○○、TPMH0902○○、TPMX0902○○、TPGB0902○○、TPGH0902○○、TPGX0902○○TS25DTKY08F1

                            36,180円

                            ( 39,798円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09127.5101609TPMB0902○○、TPMH0902○○、TPMX0902○○、TPGB0902○○、TPGH0902○○、TPGX0902○○TS25DTKY08F1

                            31,789円

                            ( 34,968円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0912310809TPMB0902○○、TPMH0902○○、TPMX0902○○、TPGB0902○○、TPGH0902○○、TPGX0902○○TS25DTKY08F1

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました