(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSTUP1008L-08S
ディンプルバー TP インサート対応 センバンヨウホルダ

ディンプルバー TP インサート対応 FSTUP1008L-08S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,882円
税込単価
10,870円

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現する防振形ボーリングバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

FSTUP1008L-08S の仕様・寸法情報

商品情報

ディンプルバー TP○○インサート対応の詳細

ディンプルバー TP○○インサート対応 イメージ

ディンプルバー TP○○インサート対応 イメージ

ディンプルバー TP○○インサート対応の寸法

寸法図

寸法図

呼び記号RL対応インサート寸法(mm)推奨最大l/d比クランプねじレンチ
DCONLFLDREDWFHGAMFDMlNRE
FSTUP1008R/L-08STPGH
TPMH
NP-TPGB
NP-TPMB
NP-TPMH
0802○○81251857.210°100.43TS2DTKY06F
FSTUP1210R/L-09S0902○○1015022.569120.43.5TS25DTKY08F
FSTUP1412R/L-09S0902○○1215027711140.44TS25DTKY08F
FSTUP1210R/L-11S1103○○1015022.569120.43.5TS31DTKY10F
FSTUP1412R/L-11S1103○○1215027711140.44TS31DTKY10F
FSTUP1816R/L-11S1103○○1618036915180.45TS31DTKY10F
FSTUP2220R/L-11S1103○○20220451119220.45TS31DTKY10F
FSTUP3225R/L-16S1603○○2527056.31623.4320.85TS4DTKY15F
  • ※ 締付けトルク(N・m):TS2D=0.6、TS25D=1.0、TS31D=2.5、TS4D=3.5

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSTUP1008L-08S

08
10
3
8
125
7.2
TPMB0802○○、TPMH0802○○、TPMX0802○○、TPGB0802○○、TPGH0802○○、TPGX0802○○
TS2D
TKY06F
0.4
0.6

1個

9,882( 10,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現する防振形ボーリングバー。
【特長】
・シュミレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好。
・最小加工径はφ10から。
・5°、7°、11°ポジティブインサートの使用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d=7-8)。
【用途】
・内径加工用旋削工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

FSTUP1008L-08Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプルバー TP インサート対応の型番FSTUP1008L-08Sのページです。
型番FSTUP1008L-08Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプルバー TP インサート対応

ディンプルバー TP インサート対応

    ディンプルバー VC ・VB インサート対応

    ディンプルバー VC ・VB インサート対応

      ディンプルバー CC ・CP インサート対応

      ディンプルバー CC ・CP インサート対応

        ディンプルバー DC インサート対応

        ディンプルバー DC インサート対応

          ディンプルバー WB・WP インサート対応

          ディンプルバー WB・WP インサート対応

            スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

            スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

              スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

              スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

                スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

                スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

                  CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)

                  CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)

                    ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                    ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                      ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                      ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                        ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                        ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                          ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                          ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 9,882円 13,083円 10,075円 14,874円 9,882円 26,276円 26,276円 25,740円 3,426円 39,516円 28,006円 28,006円 28,006円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   3日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) ISO規格外 D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) - - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ3°(A) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 - U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            ディンプルバー TP インサート対応のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            穴繰
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            14-12なので、14強の穴から加工できるので、便利。
                            ディンプルバーでも長めの穴だとびびりがでるし、逃げる。
                            防振効果がどれくら効いているのかはじっかんできなかった。
                            コスパがそこそこなので、十分

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSTUP1008R-08S
                            FSTUP1210L-09S
                            FSTUP1210L-11S
                            FSTUP1210R-09S
                            FSTUP1210R-11S
                            FSTUP1412L-09S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            9,882円

                            ( 10,870円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0810381257.2TPMB0802○○、TPMH0802○○、TPMX0802○○、TPGB0802○○、TPGH0802○○、TPGX0802○○TS2DTKY06F0.40.6

                            10,464円

                            ( 11,510円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09123.5101509TPMB0902○○、TPMH0902○○、TPMX0902○○、TPGB0902○○、TPGH0902○○、TPGX0902○○TS25DTKY08F0.41

                            10,787円

                            ( 11,866円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11123.5101509TPMB1103○○、TPMH1103○○、TPMX1103○○、TPGB1103○○、TPGH1103○○、TPGX1103○○TS31DTKY10F0.42.5

                            10,464円

                            ( 11,510円 )
                            1個 -

                            3日目

                            09123.5101509TPMB0902○○、TPMH0902○○、TPMX0902○○、TPGB0902○○、TPGH0902○○、TPGX0902○○TS25DTKY08F0.41

                            10,465円

                            ( 11,512円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11123.5101509TPMB1103○○、TPMH1103○○、TPMX1103○○、TPGB1103○○、TPGH1103○○、TPGX1103○○TS31DTKY10F0.42.5

                            11,055円

                            ( 12,161円 )
                            1個 -

                            4日目

                            091441215011TPMB0902○○、TPMH0902○○、TPMX0902○○、TPGB0902○○、TPGH0902○○、TPGX0902○○TS25DTKY08F0.41

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました