ディンプルバー DC○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)。【特長...
型番
FSDQC1310L-07E 解除
Loading...
FSDUC イメージ
FSDQC イメージ
FSDUCの寸法図
FSDQCの寸法図
呼び記号 | R | L | 対応インサート | 寸法(mm) | 推奨最大l/d比 | クランプねじ | レンチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | F2 | H | GAMF | DMIN | RE | ||||||||
FSDUC1410R/L-07E | ● | ● | DCMT DCET DCGT NP-DCMT NP-DCMW | 0702○○ | 10 | 160 | 16.0 | 8.3 | 3.3 | 9 | 7.5° | 14 | 0.4 | 7.5 | TS25 | TKY08F |
FSDUC1612R/L-07E | ● | ● | 0702○○ | 12 | 180 | 17.8 | 9.3 | 3.3 | 11 | 6.0° | 16 | 0.4 | 8 | TS25 | TKY08F | |
FSDUC2016R/L-07E | ● | ● | 0702○○ | 16 | 220 | 21.8 | 11.3 | 3.3 | 15 | 5.0° | 20 | 0.4 | 8 | TS25 | TKY08F | |
FSDUC3220R/L-11E | ● | ● | 11T3○○ | 20 | 250 | 24.0 | 16.1 | 6.1 | 19 | 5.0° | 32 | 0.8 | 8 | TS43 | TKY15F | |
FSDQC1310R/L-07E | ● | ● | DCMT DCET DCGT NP-DCMT NP-DCMW | 0702○○ | 10 | 162 | 18.4 | 7.6 | 2.6 | 9 | 8° | 13 | 0.4 | 7.5 | TS25 | TKY08F |
FSDQC1612R/L-07E | ● | ● | 0702○○ | 12 | 182 | 20.2 | 8.6 | 2.6 | 11 | 6° | 16 | 0.4 | 8 | TS25 | TKY08F | |
FSDQC2016R/L-07E | ● | ● | 0702○○ | 16 | 222 | 24.2 | 10.6 | 2.6 | 15 | 5° | 20 | 0.4 | 8 | TS25 | TKY08F | |
FSDQC2520R/L-11E | ● | ● | 11T3○○ | 20 | 254 | 28.0 | 13.7 | 3.7 | 19 | 7° | 25 | 0.8 | 8 | TS43 | TKY15F |
型番 |
加工用途 |
適合チップ切れ刃長 |
勝手 |
切込み角 |
最小加工径(mm) |
突き出し長さ(L/D) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
シャンク高さ(mm) |
適合チップ |
クランプねじ |
レンチ |
基準コーナーR(ノーズR) |
推奨締付けトルク(N・m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
FSDQC1310L-07E |
内径・通し穴
|
07
|
左
|
ISO規格外
|
13
|
7.5
|
10
|
162
|
9
|
DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○
|
TS25
|
TKY08F
|
0.4
|
1
| 1個 | 40,267円(
44,294円
) | 4日目 |
Loading...
ディンプルバー DC○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)。
【特長】
・シュミレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好。
・最小加工径はφ10から。
・5°、7°、11°ポジティブインサートの使用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d=7-8)。
【用途】
・内径加工用旋削工具。
FSDQC1310L-07Eで型番確定
ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の型番FSDQC1310L-07Eのページです。
型番FSDQC1310L-07Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FSDQC1310R-07E |
FSDQC1612L-07E |
FSDQC1612R-07E |
FSDQC2016L-07E |
FSDQC2016R-07E |
FSDQC2520L-11E |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 基準コーナーR(ノーズR) | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,516円 ( 43,468円 ) | 1個 | - | 4日目 | 内径・通し穴 | 07 | 右 | ISO規格外 | 13 | 7.5 | 10 | 162 | 9 | DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
45,622円 ( 50,184円 ) | 1個 | - | 4日目 | 内径・通し穴 | 07 | 左 | ISO規格外 | 16 | 8 | 12 | 182 | 11 | DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
45,622円 ( 50,184円 ) | 1個 | - | 3日目 | 内径・通し穴 | 07 | 右 | ISO規格外 | 16 | 8 | 12 | 182 | 11 | DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
64,942円 ( 71,436円 ) | 1個 | - | 4日目 | 内径・通し穴 | 07 | 左 | ISO規格外 | 20 | 8 | 16 | 222 | 15 | DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
64,942円 ( 71,436円 ) | 1個 | - | 4日目 | 内径・通し穴 | 07 | 右 | ISO規格外 | 20 | 8 | 16 | 222 | 15 | DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
101,272円 ( 111,399円 ) | 1個 | - | 4日目 | 内径・通し穴 | 11 | 左 | ISO規格外 | 25 | 8 | 20 | 254 | 19 | DCMT11T3○○、DCMW11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○ | TS43 | TKY15F | 0.8 | 3.5 |