(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSDQC1310L-07S
ディンプルバー DC インサート対応 センバンヨウホルダ

ディンプルバー DC インサート対応 FSDQC1310L-07S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,874円
税込単価
16,361円

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現。【特長】・シミュレーシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

FSDQC1310L-07S の仕様・寸法情報

商品情報

ディンプルバー DC○○インサート対応の詳細

ディンプルバー DC インサート対応:関連画像

FSDUC イメージ

ディンプルバー DC インサート対応:関連画像

FSDQC イメージ

ディンプルバー DC○○インサート対応の寸法

ディンプルバー DC インサート対応:関連画像

FSDUCの寸法図

ディンプルバー DC インサート対応:関連画像

FSDQCの寸法図

呼び記号 R L 対応インサート 寸法(mm) 推奨
最大
I/d比
クランプ
ねじ
レンチ
DCON LF LDRED WF F2 H GAMF DMIN RE
FSDUC1410R/L-07S DCMT
DCET
DCGT
NP-DCMT
NP-DCMW
0702○○ 10 150 18 8.3 3.3 9 7.5° 14 0.4 3.5 TS25 TKY08F
FSDUC1612R/L-07S 0702○○ 12 150 20 9.3 3.3 11 16 0.4 4 TS25 TKY08F
FSDUC2016R/L-07S 0702○○ 16 180 20 11.3 3.3 15 20 0.4 5 TS25 TKY08F
FSDUC3220R/L-11S 11T3○○ 20 180 22.5 16.1 6.1 19 32 0.8 5 TS43 TKY15F
呼び記号 R L 対応インサート 寸法(mm) 推奨
最大
I/d比
クランプ
ねじ
レンチ
DCON LF LDRED WF F2 H GAMF DMIN RE
FSDQC1310R/L-07S DCMT
DCET
DCGT
NP-DCMT
NP-DCMW
0702○○ 10 150 20.5 7.6 2.6 9 13 0.4 3.5 TS25 TKY08F
FSDQC1612R/L-07S 0702○○ 12 150 22.5 8.6 2.6 11 16 0.4 4 TS25 TKY08F
FSDQC2016R/L-07S 0702○○ 16 180 22.5 10.6 2.6 15 20 0.4 5 TS25 TKY08F
FSDQC2520R/L-11S 11T3○○ 20 180 26 13.7 3.7 19 25 0.8 5 TS43 TKY15F
  • ※ 締付けトルク(N・m):TS25=1.0、TS43=3.5

型番リスト

型番
加工用途
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSDQC1310L-07S

内径・通し穴
07
ISO規格外
13
3.5
10
150
9
DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○
TS25
TKY08F
0.4
1

1個

14,874( 16,361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現。
【特長】
・シミュレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・内部給油対応。
・最小加工径はφ10から。
・5°、7°、11°ポジティブインサートの使用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d=7-8)。
【用途】
・内径加工用旋削工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

FSDQC1310L-07Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプルバー DC インサート対応の型番FSDQC1310L-07Sのページです。
型番FSDQC1310L-07Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプルバー DC インサート対応

ディンプルバー DC インサート対応

    ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

    ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

      ディンプルバー TP インサート対応

      ディンプルバー TP インサート対応

        ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

        ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

          ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

          ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

            ディンプルバー VC ・VB インサート対応

            ディンプルバー VC ・VB インサート対応

              ディンプルバー CC ・CP インサート対応

              ディンプルバー CC ・CP インサート対応

                ディンプルバー WB・WP インサート対応

                ディンプルバー WB・WP インサート対応

                  S形ボーリングバー TCインサート対応

                  S形ボーリングバー TCインサート対応

                    S形ボーリングバー DCインサート対応

                    S形ボーリングバー DCインサート対応

                      S形ボーリングバー SCインサート対応

                      S形ボーリングバー SCインサート対応

                        S形ボーリングバー CCインサート対応

                        S形ボーリングバー CCインサート対応

                          S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                          S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 14,874円 28,006円 9,882円 28,006円 39,516円 13,083円 10,075円 9,882円 11,189円 11,725円 13,199円 11,189円 31,825円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   2日目~  
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) - - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)
                            シャンク材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D

                            ディンプルバー DC インサート対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSDQC1310R-07S
                            FSDQC1612L-07S
                            FSDQC1612R-07S
                            FSDQC2016L-07S
                            FSDQC2016R-07S
                            FSDQC2520L-11S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            14,874円

                            ( 16,361円 )
                            1個 -

                            4日目

                            内径・通し穴07ISO規格外133.5101509DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○TS25TKY08F0.41

                            15,410円

                            ( 16,951円 )
                            1個 -

                            4日目

                            内径・通し穴07ISO規格外1641215011DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○TS25TKY08F0.41

                            15,410円

                            ( 16,951円 )
                            1個 -

                            4日目

                            内径・通し穴07ISO規格外1641215011DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○TS25TKY08F0.41

                            16,214円

                            ( 17,835円 )
                            1個 -

                            3日目

                            内径・通し穴07ISO規格外2051618015DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○TS25TKY08F0.41

                            16,876円

                            ( 18,564円 )
                            1個 -

                            5日目

                            内径・通し穴07ISO規格外2051618015DCMT0702○○、DCMW0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○TS25TKY08F0.41

                            18,291円

                            ( 20,120円 )
                            1個 -

                            3日目

                            内径・通し穴11ISO規格外2552018019DCMT11T3○○、DCMW11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○TS43TKY15F0.83.5

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました