(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSCLC1008L-06E
ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) センバンヨウホルダ

ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) FSCLC1008L-06E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,676円
税込単価
33,744円

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現する防振形ボーリングバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

FSCLC1008L-06E の仕様・寸法情報

商品情報

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の詳細

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) イメージ

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク) イメージ

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

呼び記号RL対応インサート寸法(mm)推奨最大I/d比クランプねじレンチ
DCONLFLDREDWFHGAMFDMINRE
FSCLC1008R/L-06ECCGH
CCMH
NP-CCGT
NP-CCGW
0602○○814013.857.212°100.47TS253TKY08F
FSCLC1008R-06E-2/3-0602○○89013.857.212°100.47TS253TKY08F
FSCLC1008R-06E-1/2-0602○○87013.857.212°100.47TS253TKY08F
FSCLP1210R/L-08ECPMH
NP-CPGB
NP-CPMB
0802○○1016016.069120.47.5TS3DTKY10F
FSCLP1210R-08E-2/3-0802○○1010516.069120.47.5TS3DTKY10F
FSCLP1210R-08E-1/2-0802○○108016.069120.47.5TS3DTKY10F
FSCLP1412R/L-08E0802○○1218017.8711140.48TS3DTKY10F
FSCLP1412R-08E-2/3-0802○○1212017.8711140.48TS3DTKY10F
FSCLP1412R-08E-1/2-0802○○129017.8711140.48TS3DTKY10F
FSCLP1816R/L-09E0903○○1622021.89153.5°180.48TS4DTKY15F
FSCLP1816R-09E-2/3-0903○○1614521.89153.5°180.48TS4DTKY15F
FSCLP1816R-09E-1/2-0903○○1611021.89153.5°180.48TS4DTKY15F
FSCLP2220R/L-09E0903○○2025024.01119220.48TS4DTKY15F
FSCLP2220R-09E-2/3-0903○○2016524.01119220.48TS4DTKY15F
FSCLP2220R-09E-1/2-0903○○2012524.01119220.48TS4DTKY15F
  • ※ 締付けトルク(N・m):TS253=1.0、TS3D=2.5、TS4D=3.5

型番リスト

型番
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSCLC1008L-06E

ポジ7°(C)
06
10
7
8
140
7.2
CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○
TS253
TKY08F
1

1個

30,676( 33,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現する防振形ボーリングバー。
【特長】
・シュミレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・全シリーズ内部給油対応。
・3種類の全長規格。
・最小加工径はφ10から。
・5°、7°、11°ポジティブインサートの使用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d=7-8)。
【用途】
・内径加工用旋削工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

FSCLC1008L-06Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)の型番FSCLC1008L-06Eのページです。
型番FSCLC1008L-06Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

    ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

    ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

      ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

      ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

        ディンプルバー WB・WP インサート対応

        ディンプルバー WB・WP インサート対応

          ディンプルバー DC インサート対応

          ディンプルバー DC インサート対応

            超硬シャンクボーリングバーオイルホール付

            超硬シャンクボーリングバーオイルホール付

              スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

              スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

                スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

                スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

                  スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

                  スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

                    ディンプルバー CC ・CP インサート対応

                    ディンプルバー CC ・CP インサート対応

                      ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                      ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                        CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)

                        CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)

                          ディンプルバー VC ・VB インサート対応

                          ディンプルバー VC ・VB インサート対応

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル カーメックス 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 28,006円 28,006円 39,516円 9,882円 14,874円 32,772円 25,740円 26,276円 26,276円 10,075円 28,006円 3,426円 13,083円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 端面・止まり穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) - T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) ISO規格外 V(35°ひし形)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり) - - U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S)
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - -

                            ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            深穴の内径加工
                            評価 3.0満足度:3.02022/04/26
                            クーラント穴付きの工具を初めて使ったので、クーラントとの接続の仕方など試行錯誤した。クーラントの勢いが弱かったのでミスミに問い合わせさせて頂き、結局クーラントポンプの圧力不足ということが明らかになった。製品として最大の能力は得られていないので残念ではあるが、技術問い合わせにもタイムリーに対応してもらえることが明らかになり安心感を覚えた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSCLC1008R-06E
                            FSCLC1008R-06E-1/2
                            FSCLC1008R-06E-2/3
                            FSCLP1210L-08E
                            FSCLP1210R-08E
                            FSCLP1210R-08E-1/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            30,676円

                            ( 33,744円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ7°(C)0610781407.2CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS253TKY08F1

                            28,006円

                            ( 30,807円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ7°(C)061038707.2CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS253TKY08F1

                            29,681円

                            ( 32,649円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ7°(C)061058907.2CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS253TKY08F1

                            36,180円

                            ( 39,798円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ11°(P)08127.5101609CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            35,083円

                            ( 38,591円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ11°(P)08127.5101609CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            31,789円

                            ( 34,968円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ポジ11°(P)0812310809CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました