(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSCLC1008L-06S
ディンプルバー CC ・CP インサート対応 センバンヨウホルダ

ディンプルバー CC ・CP インサート対応 FSCLC1008L-06S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,385円
税込単価
11,424円

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現する防振形ボーリングバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

FSCLC1008L-06S の仕様・寸法情報

商品情報

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応の詳細

ディンプルバー CC ・CP インサート対応:関連画像

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応 イメージ

ディンプルバー CC○○、CP○○インサート対応の寸法

ディンプルバー CC ・CP インサート対応:関連画像

寸法図

呼び記号 R L 対応インサート 寸法(mm)
DCON LF LDRED WF
FSCLC1008R/L-06S CCG/MH
NP-CCGT
NP-CCGW
0602○○ 8 125 18 5
FSCLP1210R/L-08S CPMH
NP-CPGB
NP-CPMB
0802○○ 10 150 22.5 6
FSCLP1412R/L-08S 0802○○ 12 150 27 7
FSCLP1612R/L-09S 0903○○ 12 150 30 8
FSCLP1816R/L-09S 0903○○ 16 180 36 9
FSCLP2220R/L-09S 0903○○ 20 220 45 11
FSCLP3025R/L-09S 0903○○ 25 250 56.3 15
呼び記号 寸法(mm) 推奨最大l/d比 クランプねじ レンチ
H GAMF DMIN RE
FSCLC1008R/L-06S 7.2 12° 10 0.4 3 TS253 TKY08F
FSCLP1210R/L-08S 9 12 0.4 3.5 TS3D TKY10F
FSCLP1412R/L-08S 11 14 0.4 4 TS3D TKY10F
FSCLP1612R/L-09S 11 16 0.4 4 TS4D TKY15F
FSCLP1816R/L-09S 15 3.5° 18 0.4 5 TS4D TKY15F
FSCLP2220R/L-09S 19 22 0.4 5 TS4D TKY15F
FSCLP3025R/L-09S 23.4 30 0.4 5 TS4D TKY15F
  • ※ 締付けトルク(N・m):TS253=1.0、TS3D=2.5、TS4D=3.5

型番リスト

型番
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSCLC1008L-06S

ポジ7°(C)
06
10
3
8
125
7.2
CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○
TS253
TKY08F
1

1個

10,385( 11,424円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現する防振形ボーリングバー。
【特長】
・シュミレーション解析から生まれた高剛性+軽量ヘッド形状。
・高剛性・軽量化ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現。
・たわみ防止と振動減衰効果でびびりをシャットアウト。
・2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好。
・最小加工径はφ10から。
・5°、7°、11°ポジティブインサートの使用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d=7-8)。
【用途】
・内径加工用旋削工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

FSCLC1008L-06Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプルバー CC ・CP インサート対応の型番FSCLC1008L-06Sのページです。
型番FSCLC1008L-06Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプルバー CC ・CP インサート対応

ディンプルバー CC ・CP インサート対応

    ディンプルバー TP インサート対応

    ディンプルバー TP インサート対応

      ディンプルバー VC ・VB インサート対応

      ディンプルバー VC ・VB インサート対応

        ディンプルバー WB・WP インサート対応

        ディンプルバー WB・WP インサート対応

          ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

          ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

            ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

            ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

              ディンプルバー DC インサート対応

              ディンプルバー DC インサート対応

                ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                ディンプルバー TP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                  S形ボーリングバー TCインサート対応

                  S形ボーリングバー TCインサート対応

                    STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

                    STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

                      内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

                      内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

                        S形ボーリングバー CCインサート対応

                        S形ボーリングバー CCインサート対応

                          S形ボーリングバー SCインサート対応

                          S形ボーリングバー SCインサート対応

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,075円 9,882円 13,083円 9,882円 39,516円 28,006円 14,874円 28,006円 11,189円 11,900円 11,900円 11,189円 13,199円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   4日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)
                            シャンク材質 超硬 超硬 超硬 - -

                            ディンプルバー CC ・CP インサート対応のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤の切削加工に
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            旋盤の切削加工に使用しました。在庫が無くなってしまったので、買い換えで購入しました。以前から継続して利用しており、品質的にも特に問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSCLC1008R-06S
                            FSCLP1210L-08S
                            FSCLP1210R-08S
                            FSCLP1412L-08S
                            FSCLP1412R-08S
                            FSCLP1612L-09S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            10,075円

                            ( 11,083円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ7°(C)0610381257.2CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS253TKY08F1

                            10,464円

                            ( 11,510円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ11°(P)08123.5101509CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            10,891円

                            ( 11,980円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ11°(P)08123.5101509CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            11,055円

                            ( 12,161円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ポジ11°(P)081441215011CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            11,055円

                            ( 12,161円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポジ11°(P)081441215011CPMB0802○○、CPMH0802○○、CPMT0802○○、CPMX0802○○、CPGB0802○○、CPGT0802○○TS3DTKY10F2.5

                            11,055円

                            ( 12,161円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ポジ11°(P)091641215011CPMB0903○○、CPMH0903○○、CPMT0903○○、CPMX0903○○、CPGB0903○○、CPGT0903○○TS4DTKY15F3.5

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました