ダブルクランプディンプルバー VN○○インサート対応(クーラント穴あり)。【特...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
ダブルクランプディンプルバー VN○○インサート対応(クーラント穴あり) イメージ
寸法図
呼び記号 | R | L | 対応インサート | 寸法(mm) | シート | シート止ピン | クランプ駒 | スプリング | クランプねじ | レンチ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | H | GAMF | DMIN | RE | |||||||||||
A40T-DVUNR/L16 | ● | ● | VNMA VNGA | 1604○○ | 40 | 300 | 63 | 27 | 37 | 9° | 50 | 0.8 | DCSVN32 | LLP13 | DCK3113 | DCS2 | DC0520T | TKY15F |
型番 |
勝手 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
| 1個 | 36,649円(
40,314円
) | 4日目 | |
右
| 1個 | 36,649円(
40,314円
) | 4日目 |
Loading...
ダブルクランプディンプルバー VN○○インサート対応(クーラント穴あり)。
【特長】
・ネガティブインサートの使用。
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。
・最適化された新型のクランプ駒。
・特殊表面処理の採用。
【用途】
・内径加工用ホルダ。