ダブルクランプディンプルバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり)。【特...
型番
A25R-DSKNR12 解除
Loading...
ダブルクランプディンプルバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり) イメージ
寸法図
呼び記号 | R | L | 対応インサート | 寸法(mm) | シート | シート止ピン | クランプ駒 | スプリング | クランプねじ | レンチ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | H | GAMF | DMIN | RE | |||||||||||
A25R-DSKNR/L12 | ● | ● | SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG | 1204○○ | 25 | 200 | 40 | 17 | 23 | 13° | 32 | 0.8 | LLSSP42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | DC0621T | TKY20F |
A32S-DSKNR/L12 | ● | ● | 1204○○ | 32 | 250 | 50 | 22 | 30 | 13° | 40 | 0.8 | LLSSN42 | LLP14 | DCK2613 | DCS1 | DC0621T | TKY20F |
Loading...
ダブルクランプディンプルバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり)。
【特長】
・ネガティブインサートの使用。
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。
・シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。
・最適化された新型のクランプ駒。
・特殊表面処理の採用。
【用途】
・内径加工用ホルダ。
Loading...
A25R-DSKNR12で型番確定
ダブルクランプディンプルバー SN インサート対応(クーラント穴あり)の型番A25R-DSKNR12のページです。
型番A25R-DSKNR12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A25R-DSKNL12 |
A32S-DSKNL12 |
A32S-DSKNR12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,899円 ( 21,889円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 32 | 25 | 200 | 23 | 25 | LLSSP42 | |
29,882円 ( 32,870円 ) | 1個 | - | 4日目 | 左 | 40 | 32 | 250 | 30 | 32 | LLSSN42 | |
29,882円 ( 32,870円 ) | 1個 | - | 4日目 | 右 | 40 | 32 | 250 | 30 | 32 | LLSSN42 |