スモールツール用モールデッドブレーカスロッティングカッタ KSMG。【特長】・...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
スロッティングカッタ KSMG イメージ
(単位:mm)
寸法図
呼び記号 | R | 刃数 | 寸法(mm) | 加工満形状 | DMIN (mm) | 対応インサート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | DCON | LH | LU | L16 | L5 | L6 | CW | CDX | |||||
KSMGR25S25 | ● | 1 | 115 | 25 | 40 | 36.5 | 32 | 12 | 17 | 1.25 | 1.2 | 25 | MGTL33○○○ |
1.45 | 1.5 | ||||||||||||
1.5≦CW≦4.0 | 3.0 | ||||||||||||
KSMGR40S32 | ● | 1 | 130 | 32 | 50 | 49 | 36 | 14 | 19 | 1.25 | 1.2 | 40 | MGTL43○○○ |
1.45 | 1.5 | ||||||||||||
1.5≦CW≦2.3 | 3.0 | ||||||||||||
2.5≦CW≦4.7 | 4.5 | ||||||||||||
131.6 | 32 | 51.6 | 50.6 | 36 | 14 | 19 | 4.8≦CW≦6.0 | 4.5 | 40 | MGTL44○○○ | |||
KSMGR40S32L | ● | 1 | 180 | 32 | 100 | 99 | 36 | 14 | 19 | 1.25 | 1.2 | 40 | MGTL43○○ |
1.45 | 1.5 | ||||||||||||
1.5≦CW≦2.3 | 3.0 | ||||||||||||
2.5≦CW≦4.7 | 4.5 | ||||||||||||
181.6 | 32 | 101.6 | 100.6 | 36 | 14 | 19 | 4.8≦CW≦6.0 | 4.5 | 40 | MGTL44○○○ |
型番 |
全長 (L)(mm) |
シャンク径 (d)(mm) |
首下長(ℓ1)(mm) |
有効長 LU(mm) |
トラスココード |
適用インサート |
最小加工径 DMIN(mm) |
寸法 L16(mm) |
寸法 L5(mm) |
寸法 L6(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
115
|
25
|
40
|
36.5
|
667-3252
|
MGTL33○○○
|
25
|
32
|
12
|
17
| 1個 | 19,229円(
21,152円
) | 4日目 | |
130/131.6
|
32
|
50/51.6
|
49/50.6
|
667-3261
|
MGTL43○○○$MGTL44○○○
|
40
|
36
|
14
|
19
| 1個 | 20,770円(
22,847円
) | 4日目 | |
180/181.6
|
32
|
100/101.6
|
99/100.6
|
667-3279
|
MGTL43○○○$MGTL44○○○
|
40
|
36
|
14
|
19
| 1個 | 21,574円(
23,731円
) | 4日目 |
Loading...
スモールツール用モールデッドブレーカスロッティングカッタ KSMG。
【特長】
・マシンニングセンタ用溝入れカッタ。
・内径溝はφ25(最小径25mm)から可能。
・溝幅1.25~6.0mmまで加工可能。
・外周研削を行うことにより、高精度加工に最適な刃先位置の再現性を実現。
・ノーズR値はマイナス公差。
【用途】
・マイナス公差指示が多い精密部品加工に最適。
・抜群の切屑処理で、自動盤の無人連続加工に。