(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,660円 ~ 75,300円
税込価格
9,526円 ~ 82,830円

コバルトハイスのストレートドリルのスチールケース入りセットです。【特長】・主要...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)の寸法

13本セット

13本セット

19本セット

19本セット

25本セット

25本セット

41本セット

41本セット

50本セット

50本セット

単位: mm

型番DC給油形態
KSDSET1313本セット
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
外部
KSDSET1919本セット
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
外部
KSDSET2525本セット
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
外部
KSDSET4141本セット
6.0-6.9/7.0-7.9/8.0-8.9/9.0-9.9/10.0(0.1ミリとび)
外部
KSDSET5050本セット
1.0-1.9/2.0-2.9/3.0-3.9/4.0-4.9/5.0-5.9
外部

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
トラスココード
ドリル径D1(セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5
108-1411
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5

1個

8,660( 9,526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
108-1438
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0

1個

20,569( 22,626円 )

2日目

1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5 、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5 、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13
108-1454
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0

1個

41,406( 45,547円 )

3日目

6~6.9、7~7.9、8~8.9、9~9.9、10(0.1ミリとび)
108-1446
6.0-6.9/7.0-7.9/8.0-8.9/9.0-9.9/10.0(0.1ミリとび)

1個

75,300( 82,830円 )

4日目

1~1.9、2~2.9、3~3.9、4~4.9、5~5.9
108-1420
1.0-1.9/2.0-2.9/3.0-3.9/4.0-4.9/5.0-5.9

1個

30,986( 34,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コバルトハイスのストレートドリルのスチールケース入りセットです。
【特長】
・主要サイズドリルの13本、19本、25本、41本、50本セットです。
・独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
・ステンレス材等、難削材の加工に最適です。
【用途】
・刃先の切れ味がよく、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

    SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

    SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

      GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

      GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

        エクストラ正宗ドリル セット

        エクストラ正宗ドリル セット

          SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

          SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

            SDSET ストレートドリルセット

            SDSET ストレートドリルセット

              ストレートドリル セット

              ストレートドリル セット

                COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット

                COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イシハシ精工 不二越 マーベル イシハシ精工 不二越
                  通常価格 8,660円 6,450円 11,704円 5,453円 21,122円 8,022円 5,806円 22,586円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                  工具材質 コバルトハイス ハイス ハイス ハイス ハイス - ハイス コバルトハイス
                  シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                  コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - - ノンコート ノンコート
                  単品/セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 - - セット品

                  KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)のレビュー

                  評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                  ステンレス板の穴あけ
                  評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                  とてもよく切れます.いつもはCRCを吹き付けながら使っていますが,薄いいたなら吹き付けなくても切れ味には問題なさそうです.

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属加工用
                  評価 4.0満足度:4.02019/12/31
                  アルミ穴開けが中心ですが、問題なく使用できています。コストパフォーマンスが高い商品です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  加工用
                  評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                  仕事場で共用で使っていると紛失したり欠けてもメンテしなかったりで使えないものばかりになってしまったので一式購入しました。大事に使用していきます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  穴あけ加工
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/10
                  必要なΦのセットが欲しくて探していました。問題なく使用できています。耐久性も問題ないかと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  治具穴加工
                  評価 5.0満足度:5.02017/10/27
                  主要な径のドリルセットで必要なドリルがすぐ使えます。
                  まだ長期にわたり使用していませんが、切れ味は問題なしです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q セットに入っていない0.1mmとびサイズが欲しい。
                  A
                  1本入りのBKSDまたは10本入りKSDから選定下さい。

                  ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました