(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR03RS-01B-TF15
CR ステッキィツイン(内径倣い加工用) センバンヨウホルダ

CR ステッキィツイン(内径倣い加工用) CR03RS-01B-TF15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,426円
税込単価
3,769円

極小内径旋削加工のエキスパートCRステッキィツイン(内径倣い加工用)。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CR03RS-01B-TF15 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

小物高精度部品内径加工用工具  ステッキィツイン

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-1
 

特長

 

独自ツイン形状

1本で2つの切れ刃が使用可能な仕様で、経済性が大幅にアップします。

 

豊富なシリーズ

小物高精度加工に必須なボーリング、溝入れ、ねじ切りのシリーズを規格化し、ブレーカ付きとブレーカなしの選択により、様々な加工形態に対応します。

 
ボーリング加工

倣い加工
溝入れ加工
ねじ切り加工
最小加工径 : φ2.2 mm~
コーナR   : 0.05, 0.1, 0.15, 0.2
最小加工径 : φ3.5 mm~
最小加工径 : φ3 mm~
最小加工径 : φ3 mm~
 

ブレーカ付き、ブレーカなしが選択可能

ブレーカ付き
ブレーカなし
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-2
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-3
 
ステッキィツイン(磨きすくい面)
従来品
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-4
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-5

美しく磨かれたすくい面は、従来の切れ刃に比べ面粗さが大幅に向上します。

 

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MSシリーズ  MS9025(NEW)

バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性、ステンレス鋼加工時の境界摩耗を徹底抑制

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-6
 

特長

 

アルミリッチテクノロジー

従来(Al,Ti)N に比べ飛躍的にAl 含有量をアップ

Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、電磁ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-7
 

コーティング層の均一化

超硬合金表面の平滑化により、被膜の結晶成長方向を均一化することで被膜表面の平滑化に成功しました。
これにより耐溶着性に優れ安定した旋削加工を実現しました。




 

*イメージ図

MS9025

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-8

母材表面が平滑

一定方向に成長した被膜
被膜表面も平滑で耐溶着性に優れる。

従来品

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-9

母材表面が凹凸

ランダムに成長した被膜
空隙・欠陥などによる性能低下。

 

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MSシリーズ  MS7025(NEW)

ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-10
 

特長

 

ナノ積層コーティング

高潤滑のAlCrN層と高い硬さを持つAlTiN層をナノ積層技術で融合し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上しました。また、ナノレベルでの被膜組織を制御したことで、被膜損傷を大幅に抑制することに成功しました。

 

高潤滑層の効果

ナノレベルの高潤滑層により低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制します。

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-11
 

加工面品位の向上

MS7025は、切れ刃稜線が均一なシャープエッジを維持して加工精度を向上し、バリや突発的なチッピングを抑制します。

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 特長-12
 

性能・試験情報

切削性能

磨きすくい面の効果
ステンレス鋼加工における加工面

磨き仕上げのすくい面が、切りくず溶着を抑え、
高品位な加工面を実現します。

<切削条件>
被削材 : SUS304
使用工具 : CB05RS,VP15TF
切削速度 : vc = 100 m/min
送り量 : f = 0.02 mm/rev
切込み量 : ap = 0.1 mm
加工形態 : 湿式切削
ステッキィツイン(磨きすくい面)
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 切削性能-1
従来品
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 切削性能-2
 

外形図

CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) 外形図

規格は右勝手(R)のみです。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨切削条件

被削材特性材種切削速度
vc (m/min)
送り量
f (mm/rev)
最大切込み量
(mm)
0.3RS-045RS05RS
P純鉄・快削鋼・電磁軟鉄-MS702580 (40-120)0.02 (0.01-0.03)0.03 (0.01-0.05)0.05
炭素鋼・合金鋼かたさ
180-350HB
MS7025, VP15TF80 (40-120)0.02 (0.01-0.03)0.03 (0.01-0.05)0.05
Mステンレス鋼かたさ
≦200HB
MS7025, MS9025, VP15TF80 (40-120)0.02 (0.01-0.03)0.03 (0.01-0.05)0.05
Kねずみ鋳鉄引張り強さ
≦350MPa
VP15TF80 (40-120)0.03 (0.01-0.05)0.03 (0.01-0.05)0.05
N非鉄金属-TF15120 (80-160)0.03 (0.01-0.05)0.05 (0.01-0.08)0.05
S耐熱合金-MS902560 (40-80)0.02 (0.01-0.03)0.02 (0.01-0.03)0.05

切削条件時の注意

注1) 湿式加工を推奨します。
注2) CRタイプの推奨突き出し量は規格表LU寸法+2 mmにて算出してください。

適用被削材

ステッキィツイン材種の使い分け

MS7025CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) P
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) M
ステンレス鋼
 ステンレス鋼=仕上げ面重視
被削材万能タイプ
MS9025CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) S
耐熱合金
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) M
ステンレス鋼
 ステンレス鋼=工具寿命重視
高速、耐摩耗性、難削材加工用
VP15TFCR ステッキィツイン (内径倣い加工用) P
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) M
ステンレス鋼
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) K
鋳鉄
被削材万能タイプ
TF15CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) N
非鉄金属
  ノンコート、非鉄金属加工用
 

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • 汎用ホルダ・自動盤用ホルダの場合
[1]ホルダにステッキィツインを挿入する際、切れ刃エッジがホルダ内周面にかじったり、強く当たりますと切れ刃のチッピングや欠損
        の原因となります。
        図1のように、切れ刃の反対側をホルダ内周面に軽く押し付けながら、注意して挿入してください。
図1
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) ご使用上の注意-1
[2]ホルダにステッキィツインを固定する場合、図2のように未使用切れ刃を固定用ねじで締付けますと、切れ刃欠損やシャンク割れの
        原因となります。
        刃裏付近に固定用ねじがないことを確認し、適正トルクで締付けを行ってください。
◎三菱マテリアルの専用ホルダをご使用の場合
   工具突き出し量/シャンク径=5付近でご使用の場合は必ず挿入側から3本目の固定用ねじを外してください。
  (RBH1620N、RBH19020N、RBH2020N、RBH2520Nに3本目のねじはありません)固定用ねじの適正締付けトルクは2.0N・mです。
図2
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) ご使用上の注意-2
  • 角ホルダの場合
[1]ステッキィツインをホルダに取り付けるときは、ホルダの基準面へステッキィツインを押し付けた状態で、クランプねじを締付けて
        ください。(図3をご参照ください)
[2]クランプねじは、確実に締付けてください。
        締付けが弱い場合、十分なクランプ剛性を維持できない場合があります。
[3]ステッキィツインを未装着の状態で、クランプねじを締付けないでください。
        クランプ駒が塑性変形し、ステッキィツインの装着ができなくなります。
図3
CR ステッキィツイン (内径倣い加工用) ご使用上の注意-3
ステッキィツインを角ホルダの基準面に
押し付けた状態で、クランプねじを締付
けてください。

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR03RS-01B-TF15

3.5
3
50
3D

1個

3,426( 3,769円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極小内径旋削加工のエキスパートCRステッキィツイン(内径倣い加工用)。
【特長】
・1本で2つの切れ刃を持つ超硬ソリッド品
・最小加工径はΦ2.2から
・同一径でブレーカ付き、なしの2タイプ
【材種特長】
・小物高精度加工に向けてチューニングしたコーテッド材種「MS7025」は、ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上
・「MS9025」は、主成分のWC(炭化タングステン)粒子を最適化することで、ステンレス鋼加工時の境界摩耗を徹底抑制
【用途】
・内径倣い加工用旋削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

CR03RS-01B-TF15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)の型番CR03RS-01B-TF15のページです。
型番CR03RS-01B-TF15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)

CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)

    ディンプルバー VC ・VB インサート対応

    ディンプルバー VC ・VB インサート対応

      ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

      ディンプルバー DC インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

        スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

        スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

          スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

          スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

            スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

            スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

              ディンプルバー CC ・CP インサート対応

              ディンプルバー CC ・CP インサート対応

                ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                ディンプルバー CC ・CP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                  ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                  ディンプルバー WB・WP インサート対応(クーラント穴あり超硬シャンク)

                    ディンプルバー DC インサート対応

                    ディンプルバー DC インサート対応

                      ディンプルバー WB・WP インサート対応

                      ディンプルバー WB・WP インサート対応

                        ディンプルバー TP インサート対応

                        ディンプルバー TP インサート対応

                          丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

                          丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,426円 13,083円 39,516円 26,276円 25,740円 26,276円 10,075円 28,006円 28,006円 14,874円 9,882円 9,882円 7,313円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 端面・止まり穴 / 倣い - - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴
                            適合チップ形状 ISO規格外 V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ポジ3°(A) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - - ポジ7°(C) - ポジ11°(P) -
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - - - 06 - - - - - - - ISO規格外
                            勝手 - - - - - - - - -

                            CR ステッキィツイン(内径倣い加工用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            真鍮切削
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                            CNC旋盤で使用。
                            中心穴が無くても、NCプログラム次第で中心穴をあけられ、とても重宝しております。
                            快削真鍮棒であれば、とてもきれいな面粗度で仕上げられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真鍮や鉄、ステンレスなどさまざまな材質に対して使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            もともとホルダーが違う形状を使っている中でボーリングが欲しくなり、そのバーでちょうど適合する商品であったためコーティングあり、なしの2種類を購入しました。耐久性もよく現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR03RS-01-VP15TF
                            CR03RS-01B-MS7025
                            CR03RS-01B-MS9025
                            CR03RS-01B-VP15TF
                            CR045RS-01B-MS7025
                            CR045RS-01B-MS9025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            4,018円

                            ( 4,420円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.53502D/3D

                            4,018円

                            ( 4,420円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.5350-

                            4,018円

                            ( 4,420円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.5350-

                            4,018円

                            ( 4,420円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.53503D

                            4,701円

                            ( 5,171円 )
                            1個 -

                            4日目

                            54.570-

                            4,701円

                            ( 5,171円 )
                            1個 -

                            4日目

                            54.570-

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました