最小加工径はφ5から。突出し量が自在に調節可能。小物部品加工に最適
型番
C06JSWUBR02 解除
Loading...
最小加工径はφ5から。突出し量が自在に調節可能。小物部品加工に最適
スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)の型番C06JSWUBR02のページです。
型番C06JSWUBR02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C05HSWUBR02 |
C07KSWUBRL3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | トラスココード | 適合チップ | クランプねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,276円 ( 28,904円 ) | 1個 | - | 4日目 | 02 | 6 | 5 | 100 | 4.7 | 659-0713 | WBGT0201○○L-F、WBMT0201○○L-F | TS21 | |
28,489円 ( 31,338円 ) | 1個 | - | 3日目 | L3 | 8 | 7 | 125 | 6.7 | 659-0748 | WBGTL302○○L-F、WBMTL302○○L-F | TS2 |