(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク) (レビュー)

通常価格(税別)
26,276円 ~ 28,489円
税込価格
28,904円 ~ 31,338円
通常出荷日
3日目
最小加工径はφ5から。突出し量が自在に調節可能。小物部品加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    内径加工
    評価 5.0満足度:5.02019/02/03
    内径加工の際はキリコのつまり解消が重要です。そのためのチップの選定が何よりも不可欠です。ホルダーの剛性は問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

スティックバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)

    スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

    スティックバー WBGTインサート対応(超硬シャンク)

      スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

      スティックバー TCGTインサート対応(超硬シャンク)

        ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

        ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

          カムグルーブ(多用途ボーリングバー)  MG

          カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MG

            丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

            丸ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

              ピコカット 小径ソリッドバー用ホルダー

              ピコカット 小径ソリッドバー用ホルダー

                TAC工具部品 シムシート FSSA

                TAC工具部品 シムシート FSSA

                  M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                  M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                    TAC工具部品 ねじ SR

                    TAC工具部品 ねじ SR

                      P形ボーリングバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                      P形ボーリングバー SN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                        角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

                        角ホルダ (スティックバー・ステッキィ用)

                          TAC工具部品 クランプセット CSY

                          TAC工具部品 クランプセット CSY

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ イスカル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 26,276円 26,276円 25,740円 11,470円 23,745円 7,313円 17,321円 1,980円 58,570円 270円 17,956円 7,930円 2,690円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) E(75°ひし形) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - W(六角形) - S(四角形) ISO規格外 -
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - - - - ネガ0°(N) - - - -
                            勝手 - - - - - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 - ISO規格外 - - L:95°(オフセットあり) - - ISO規格外 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。