(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル (レビュー)

通常価格(税別)
423円 ~ 4,740円
税込価格
465円 ~ 5,214円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
コバルトハイスステンレス用ストレートドリル。
【特長】
・ステンレス加工に適した先端形状。
・コバルトハイスによる長寿命加工。
【用途】
・刃先の切れ味がよく、200HB以下のステンレス材の加工に最適。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリルのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレスなどの穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02019/07/26
    コバルトハイスです。チタンコーティングのものよりも好みです。寿命も長い気がします。普通のハイスと同じ感覚で使えます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS303穴加工
    評価 5.0満足度:5.02021/04/29
    SUS303穴加工に使用した。
    ストレートドリルで曲がりが起きないか注意したが良好に穴あけ加工が行えた。
    満足しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS303穴加工
    評価 1.0満足度:1.02021/04/16
    自分の感想として、やはりノンコートは弱い。
    切削音がイヤな音がして、すぐ中断して刃先を見ると少し欠けていた。
    切削条件等、原因はありますが、やはりコーティング・表面処理がある方が良いです。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます

    初回ご使用時に慎重に仕上げるため少し条件を落として加工される場合があるかと思いますが、

    推奨切削条件と合わないとSUSが加工硬化をして摩耗が早いか、全く切れなく折れてしまう可能性がございます。

    また、コーティング商品ですとハイスドリルと超硬ドリルから以下の2商品を紹介させていただきます。

    ●DVAS 汎用超硬ソリッドドリル TRISTARドリルシリーズ(超硬ドリル)
    クーラント吐出量が多く、切りくず排出性、切削熱の排熱性が高く、「高能率」「長寿命」「高精度」である超硬ドリル
    超硬のため剛性について不安に思われるかもしれませんが、
    刃先のところで、ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を円弧で連続的に繋ぐデザイン(新XRシンニング)を採用しており、

    耐欠損性が向上しております。
    すくい面にはランド部を設けておりますので対クレータ摩耗性、耐切りくず処理性も既存品に対して向上しております。

    ●VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)(ハイスドリル)
    ハイス工具用に開発された高密着力(AI、Ti)Nコーティングで被膜硬さ、優れた耐酸化性があるハイスドリル

    ご参考になれば幸いです。

    引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部材の穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02019/11/30
    安くて気楽に使えます。
    SUSの穴あけも問題なく出来ています。
    使い方次第ですが特に折れることもなく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴さらい
    評価 4.0満足度:4.02019/05/08
    レイザ−加工による穴をさらい直すことに使用
    板がSUSの為鉄用だと刃こぼれが頻繁だったが。2倍以上はもった。
    ただ、仕方がないのかもしれないが、1本から購入出来るともっと良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    追加工して下穴のサラエ・面取り
    評価 4.0満足度:4.02019/05/07
    翌日出荷の為、便利です。
    追加工もしやすく、今後も利用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレスの穴空けに使用
    評価 3.0満足度:3.02018/06/27
    ステンレスの穴を空けるのに継続利用しています。削りに関しては可も不可もなく普通に使えています。耐久性はそこそこ長く使えているので高いと思います。あまり時間がなかったので、値段は少し高いですが今回ミスミで注文しました。納期が早くて助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

    VSD バイオレット ストレートドリル

    VSD バイオレット ストレートドリル

      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル
      通常価格 423円 646円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
      工具材質 コバルトハイス ハイス
      シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク
      コーティング・表面処理 ノンコート 鋼用
      単品/セット品 単品 単品

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。