(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート JDMW-FT

カッタ用インサート JDMW-FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
755円 ~ 1,123円  特別価格 
税込価格
831円 ~ 1,235円  特別価格 

高送り加工用ラジアスカッタ用インサート、プレス金型二番取り突き加工用エンドミル...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • Re(mm):
    2
  • B3(°):
    15
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    S
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    AJX
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • コーナ高さ許容差m(mm):
    ±0.08~±0.18
  • 内接円許容差φD1(mm):
    ±0.05~±0.15
  • 厚さ許容差S1(mm):
    ±0.13
  • 穴の有無:
  • 穴の形状:
    一部円筒穴+方面取(40°~60°)
  • ブレーカの有無:
  • 主切れ刃切込み角:
    その他の角度
  • さらい刃逃げ角:
    15
  • 勝手:
    右勝手
  • ブレーカ記号:
    FTブレーカ

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート JDMW-FTの詳細

カッタ用インサート JDMW-FT:関連画像

カッタ用インサート JDMW-FT イメージ

カッタ用インサート JDMW-FTの寸法

カッタ用インサート JDMW-FT:関連画像

寸法図

対応カッタ 呼び記号 精度 ホーニング コーティング
FH7020 MP6120 MP6130 MP7130 MP7140
AJX JDMW09T320ZDSR-FT M S
JDMW120420ZDSR-FT M S
JDMW140520ZDSR-FT M S
対応カッタ 呼び記号 コーティング 寸法(mm)
VP15TF VP30RT IC S BS RE AN
AJX JDMW09T320ZDSR-FT 9.525 3.97 1.8 2 15°
JDMW120420ZDSR-FT 12 4.76 2.5 2 15°
JDMW140520ZDSR-FT 14 5.56 2.8 2 15°

型番リスト

型番
被削材
D1(mm)
S1(mm)
F1(mm)
呼び記号
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
9.525
3.97
1.8
JDMW09T320ZDSRFT
VP15TF
-

10個

755( 831円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
12
4.76
2.5
JDMW120420ZDSRFT
VP15TF
-

10個

955( 1,051円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
14
5.56
2.8
JDMW140520ZDSRFT
VP15TF
-

10個

1,123円

1,089

( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高送り加工用ラジアスカッタ用インサート、プレス金型二番取り突き加工用エンドミル用インサート。
【特長】
・主切れ刃逃げ角15°、FTブレーカ、穴あり。
・「2段直線切刃」+「副切れ刃」で高送り加工のスタンダード。
・幅広い被削材をカバーするインサート材種。
【用途】
・高送り正面フライスカッタAJX用のインサート。
・プレス金型二番取り突き加工用エンドミルPMC用のインサート。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート JDMW-FT

カッタ用インサート JDMW-FT

    カッタ用インサート JDMT-ST

    カッタ用インサート JDMT-ST

      高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

      高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

        スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

        スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

          ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

          ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

            フライス切削用インサートWDNT

            フライス切削用インサートWDNT

              カッタ用インサート JOMT-JM

              カッタ用インサート JOMT-JM

                カッタ用インサート JDMT-JM

                カッタ用インサート JDMT-JM

                  BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

                  BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

                    スウィングボール SWB形 対応チップ

                    スウィングボール SWB形 対応チップ

                      コロミル300用チップ

                      コロミル300用チップ

                        ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015

                        ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015

                          DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

                          DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ ダイジェット サンドビック ダイジェット タンガロイ
                            通常価格 755円 945円 722円 1,597円 1,229円 787円 682円 755円 3,620円 968円 1,106円 1,377円 2,250円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 - - - - その他 その他 その他 - R(円形) - L(長方形)
                            逃げ角 D(15°) D(15°) - - - D(15°) その他 D(15°) F(25°) その他 D(15°) - -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 - - - 3 3 - - その他 - 4
                            Re(mm) 2 2 - - - - - 2 - - - - -
                            B3(°) 15 15 - - - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート JDMW-FTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました