(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

Φ0.1~Φ3.0mmまでのセンタ穴を加工。【特長】・三角錐の形状で、高い位置...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

MSP ガイド穴加工用 スターティングドリルの外形図と寸法

外形図

外形図

型番材種寸法(mm)適用径
(mm)
推奨切削条件
DCOALDCON適用穴径
(mm)
回転速度
(rpm-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
送り速度
(mm/min)
MSP0300SB-VP15TFVP15TF338301.-3.00.1-3.0100000.0005(0.00025-0.001)5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSP0300SB-VP15TF

1個

3,840( 4,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ0.1~Φ3.0mmまでのセンタ穴を加工。
【特長】
・三角錐の形状で、高い位置精度のガイド穴を加工
・加工口元の90°面取り加工が可能
【用途】
・小径穴加工前のセンタ穴加工
・ガイド穴加工用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MSP0300SB-VP15TFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSP ガイド穴加工用 スターティングドリルの型番MSP0300SB-VP15TFのページです。
型番MSP0300SB-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

    無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

    無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

      超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

      超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

        SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

        SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

          高能率NVドリル KS-NVD

          高能率NVドリル KS-NVD

            超硬B&Fドリル CBFD

            超硬B&Fドリル CBFD

              超硬ロングB&Fドリル CBFDL

              超硬ロングB&Fドリル CBFDL

                NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

                NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

                  PCDドリル DRD-2

                  PCDドリル DRD-2

                    難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

                    難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

                      超硬2枚刃リーディングドリル90° D922X

                      超硬2枚刃リーディングドリル90° D922X

                        無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                        無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                          UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

                          UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

                            メーカー 三菱マテリアル 日進工具 7 LEADERS 岡崎精工 ニチアロイ 東洋ドリル 東洋ドリル ニチアロイ 協和精工 サイトウ製作所(ATOM・アトム) 7 LEADERS 日進工具 ユニオンツール
                            通常価格 3,840円 4,658円 3,150円 3,361円 12,870円 5,076円 9,923円 26,023円 39,340円 3,608円 3,150円 2,797円 1,703円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種別 スポットドリル スポットドリル スポットドリル スポットドリル - - - - - - - - -
                            先端角(°) 90 120 60 - - - - - - - - - -
                            ドリル径(刃径)(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            溝長(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 38 38 - - - - - - - - - - -

                            MSP ガイド穴加工用 スターティングドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q MSPで深穴加工はできますか?
                            A
                            加工できません。センタ穴のみです。

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました