(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,607円 ~ 6,852円  特別価格 
税込価格
7,268円 ~ 7,537円  特別価格 

特殊溝形状と強ねじれを採用した、ラジアスタイプ。【特長】・汎用性に優れた超硬エ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)の詳細

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M) イメージ

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M) イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2/寸法図3

寸法図1/寸法図2/寸法図3

 

(単位:mm)

 

呼び記号DCREAPMXLFDCON刃数
MSMHDRBD0200R02020.2445441
MSMHDRBD0200R03020.3445441
MSMHDRBD0300R02030.2845641
MSMHDRBD0300R03030.3845641
MSMHDRBD0300R05030.5845641
MSMHDRBD0400R02040.21145641
MSMHDRBD0400R03040.31145641
MSMHDRBD0400R05040.51145641
MSMHDRBD0500R02050.21350641
MSMHDRBD0500R03050.31350641
MSMHDRBD0500R05050.51350641
MSMHDRBD0500R100511350641
MSMHDRBD0600R03060.31350642
MSMHDRBD0600R05060.51350642
MSMHDRBD0600R100611350642
MSMHDRBD0800R03080.31960842
MSMHDRBD0800R05080.51960842
MSMHDRBD0800R100811960842
MSMHDRBD0800R15081.51960842
MSMHDRBD1000R030100.322701042
MSMHDRBD1000R050100.522701042
MSMHDRBD1000R10010122701042
MSMHDRBD1000R150101.522701042
MSMHDRBD1000R20010222701042
MSMHDRBD1200R050S10120.526751043
MSMHDRBD1200R100S1012126751043
MSMHDRBD1200R150S10121.526751043
MSMHDRBD1200R200S1012226751043
MSMHDRBD1200R300S1012326751043
MSMHDRBD1200R050120.526751242
MSMHDRBD1200R10012126751242
MSMHDRBD1200R150121.526751242
MSMHDRBD1200R20012226751242
MSMHDRBD1200R30012326751242
MSMHDRBD1600R50016535901642
MSMHDRBD1800R100181401001643
MSMHDRBD1800R150181.5401001643
MSMHDRBD1800R200182401001643
MSMHDRBD1800R300183401001643
MSMHDRBD2000R100201451102042
MSMHDRBD2000R150201.5451102042
MSMHDRBD2000R200202451102042
MSMHDRBD2000R300203451102042
MSMHDRBD2000R500205451102042
MSMHDRBD2000R635206.35451102042

型番リスト

型番
被削材
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
メーカー標準品
3
8
0.3
6
45
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

6,607円

6,408

( 7,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
メーカー標準品
5
13
1
6
50
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

6,634円

6,434

( 7,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
メーカー標準品
6
13
0.5
6
50
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

6,852円

6,646

( 7,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊溝形状と強ねじれを採用した、ラジアスタイプ。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径2~16mm。
・ねじれ角45°、ハイヘリ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

    MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

      MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

      MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

        エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

        エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

          WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

          WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

            エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

            エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

              MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

              MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

                エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                  エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

                  エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

                    エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                    エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                      MSRS230 無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

                      MSRS230 無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

                        エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

                        エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

                          VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

                          VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 6,607円 4,754円 6,188円 16,777円 9,452円 9,359円 8,215円 12,728円 10,534円 13,928円 4,934円 12,418円 12,492円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 - 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / R溝 側面 / 曲面 / R溝 - 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 4 2 4 4 4 4 4 4 4 6 2 6 6

                            MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            価格面と納期と工具の耐久性や
                            切削面とバランスが非常によく利用しております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました