(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFMFPRD0600
VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) チョウコウエンドミル

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)  VFMFPRD0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,209円
税込単価
16,730円

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VFMFPRD0600 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。

  • 60HRCを超える高硬度材からプリハードン鋼、汎用材まで。
  • 超高速加工から高能率加工まで。
  • 突き出しの長い不安定な加工から微細精密加工まで。

幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。

新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。

  • 先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
  • 優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
  • 摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
インパクトミラクルコーティングの特性
-IMPACT MIRACLE(Al,Ti,Si)N(Al,Ti)N
硬さ3,700HV3,200HV2,800HV
密着力100N80N80N
酸化開始温度1,300℃1,100℃840℃
摩擦係数0.480.530.58

 

外形図

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) 外形図1

 

使用方法・仕様事例

使用事例

SUS304における切削性能(工具径10mm)

2.5Dの深い切込みの加工でもすぐれた耐欠損性を発揮。

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) 使用事例関連画像

VFMFPRのSUS304における切削性能比較(工具径10mm)イメージ

  • エンドミル:VFMFPRD1000(φ10(工具径10mm))
  • 被削材:SUS304
  • 回転速度:1,300min(41m/min)
  • 送り速度:180mm/min(0.14mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、エマルジョン

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

被削材炭素鋼、合金鋼
(-30HRC)
SS400、S50C、SCMなど
鋳鉄FC250など
合金鋼、工具鋼
プリハードン鋼
(30-45HRC)
SKD61、NAKなど
オーステナイト系
ステンレス鋼
SUS304、SUS316など
高硬度鋼
(45-55HRC)
SKD61など
超耐熱合金
インコネルなど
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
53,8003603,2002902,5001502,5001501,90050
63,2003602,7002902,1001602,1001601,60060
82,4004502,0003601,6001601,6001601,20070
101,9004501,6003601,3001801,3001801,00075
121,6004001,3003201,1001801,10018080080
161,2003601,00029080016080016060080
201,00034080027060015060015050080
切込み量基準イメージ図

切込み量基準イメージ図

※D:エンドミル外径

切削条件時の注意

1. オーステナイト系ステンレス鋼やチタン合金、耐熱合金の切削には、切削油剤の使用が特に効果的です。
2. 切込み量が小さい場合は、回転速度と送り速度を上げることができます。
3. 機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音がする場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
4. ダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・
高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

 

選定サポート情報

荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するインパクトミラクルエンドミルシリーズ

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) 選定サポート情報1

ツーリング事例 被削材:SKD61(52HRC) 80×80×70

  • 50HRCを超える高硬度材でも加工能率大幅アップを実現
  • 豊富なラインナップで荒から仕上げまで幅広く対応
VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) 選定サポート情報2

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFMFPRD0600

メーカー標準品
6
17
6
60
-
2D/3D

1個

15,209( 16,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・深い立壁の加工に適したインパクトミラクルラフィングエンドミル。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速/高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・スクエア形状、ラフィング、サイズ範囲 直径5~20mm、ねじれ角 30°。
【用途】
・深い立壁の加工等。
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VFMFPRD0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) の型番VFMFPRD0600のページです。
型番VFMFPRD0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)

VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)

    VFSFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(S)

    VFSFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(S)

      コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラフィング

      コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラフィング

        コロミルプルーラ 超硬肩削りエンドミル

        コロミルプルーラ 超硬肩削りエンドミル

          WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング

          WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング

            高能率切りくず排出量重視 ラフィング波形切刃 3RDSM、4RDSM、5RDSM(ミディアム)

            高能率切りくず排出量重視 ラフィング波形切刃 3RDSM、4RDSM、5RDSM(ミディアム)

              GS MILL ラフィング GSRE

              GS MILL ラフィング GSRE

                SAGCα SAコーティング超硬αニック

                SAGCα SAコーティング超硬αニック

                  GSミルラフィングエンドミル GSRE4000SF型

                  GSミルラフィングエンドミル GSRE4000SF型

                    STN トルネードエンドミル MA

                    STN トルネードエンドミル MA

                      GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                      GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                        SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                        SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                          GS MILL ヘビー GSHV

                          GS MILL ヘビー GSHV

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック オーエスジー 京セラ 不二越 三興製作所 住友電工ハードメタル アサヒ工具 不二越 岡崎精工 不二越
                            通常価格 13,936円 7,631円 10,600円 10,617円 23,437円 7,410円 8,206円 8,268円 10,070円 7,675円 7,747円 7,862円 8,206円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VFMFPRD0500
                            VFMFPRD0700
                            VFMFPRD0800
                            VFMFPRD0900
                            VFMFPRD1000
                            VFMFPRD1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            13,936円

                            ( 15,330円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品515660152D/3D

                            20,435円

                            ( 22,479円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品722875152D/3D

                            19,631円

                            ( 21,594円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品828875-2D/3D

                            25,996円

                            ( 28,596円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品92810100152D/3D

                            26,197円

                            ( 28,817円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品103410100-2D/3D

                            28,542円

                            ( 31,396円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品124012110-2D/3D

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました