(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M)
  • SALE 2025/03/31まで

CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M) (レビュー)

通常価格(税別)
7,546円 ~ 51,520円  特別価格 
税込価格
8,301円 ~ 56,672円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ CMRA。
【特長】
・3枚刃アリマスターラフィングエンドミル(M)。
・切り屑排出性に優れた溝形状を採用。
・アルミニウム合金切削に適した切れ刃形状の採用によりびびりを防止。
・直径3mmから25mmまで10サイズ展開。
【用途】
・アルミニウム合金加工用エンドミル。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M) のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ材の荒取り
    評価 4.0満足度:4.02018/02/05
    アルミ材の荒取りに使用しました。普段使っているラフィングよりも切れ味が良く抵抗も少なく感じます。値段はしますが能力は高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M)

CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M)

    超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長

    超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長

      CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)

      CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

          超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

            超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

              超硬ソリッドファイバー用カッター コーディングなし/コーディング付 CSFRP

              超硬ソリッドファイバー用カッター コーディングなし/コーディング付 CSFRP

                ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 3127

                ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 3127

                  XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                  XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                    (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                    (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                      VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)

                      VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)

                        ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                        ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                          XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

                          XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

                            メーカー 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル ミスミ ミスミ 栄工舎 栄工舎 グーリング ミスミ THE CUT 三菱マテリアル オーエスジー ミスミ
                            通常価格 7,546円 9,632円 11,635円 - - 7,808円 7,549円 6,431円 - 4,617円 13,936円 18,510円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ ステンレス鋼 / アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 樹脂 樹脂 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - - ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。