(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEG4080SA
SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル チョウコウエンドミル

SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル  SEG4080SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,978円
税込単価
9,876円

SEG-4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SEG4080SA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEG4080SA

メーカー標準品
8
19
8
60
677-3788
2D/3D
-0.02~0mm

1個

8,978( 9,876円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SEG-4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

SEG4080SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル の型番SEG4080SAのページです。
型番SEG4080SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

    CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

    CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

      UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

      UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

        VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

        VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

              CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

              CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

                アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

                アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

                  アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ

                  アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ

                    C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

                    C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

                      VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                      VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                          VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                          VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー 三菱マテリアル ユニオンツール ユニオンツール 三菱マテリアル THE CUT THE CUT 三菱マテリアル THE CUT 日進工具 三菱マテリアル ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 7,656円 3,062円 5,364円 10,391円 1,470円 1,470円 7,222円 4,434円 4,729円 5,273円 - 6,486円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 弱ネジレ(1~29°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング ノンコート 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート - 鋼用 -

                            SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEG4060SA
                            SEG4100SA
                            SEG4120SA
                            SEG4160SA
                            SEG4200SA
                            SEG4250SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            7,656円

                            ( 8,422円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品614650677-37702D/3D-0.02~0mm

                            12,381円

                            ( 13,619円 )
                            1個 -

                            2日目

                            メーカー標準品10241070677-37962D/3D-0.02~0mm

                            15,477円

                            ( 17,025円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品12291275677-38002D/3D-0.02~0mm

                            35,979円

                            ( 39,577円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品16381690677-38182D/3D-0.03~0mm

                            53,079円

                            ( 58,387円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品204820110677-38262D/3D-0.03~0mm

                            88,787円

                            ( 97,666円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品255925125677-38342D/3D-0.03~0mm

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました