(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L)

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,899円 10,572円
税込単価
11,989円 11,629円

C-2LA アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切りくず排出性に優れた専用設計により高い加工能率を実現します。
  • 切れ味のよい刃形形状により良好な加工精度が得られ、バリの発生も抑制できます。
  • 耐摩耗性を考慮した超硬素材の採用により、高Siアルミの加工でも長寿命です。

性能・試験情報

切削事例:2枚刃超硬アルミ加工用エンドミル(M)C-2MA

 

■耐折損性(送り限界速度)

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 耐折損性1
C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 耐折損性2
エンドミルC-2MA φ1
被削材A7075
回転速度40,000min-1(126m/min)
切削方式エマルション
C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 耐折損性3
 

■耐溶着性比較

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 耐溶着性比較1
エンドミルC-2MA φ10
被削材AC4A
回転速度20,000min-1(628m/min)
切削方式ダウンカット、エアブロー
C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 耐溶着性比較2
C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 耐溶着性比較3

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) 切削条件表

切削条件時の注意

1)機械や加工物取付けの剛性が無い場合、ビビリ・異常音が発生する場合は表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
2)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
3)水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
4)側面加工の場合はダウンカットを推奨します。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
ねじれ角詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2LAD0600

メーカー標準品
6
30
6
70
-
659-1400
2D/3D
37.5°
-0.02~0mm

1個

10,899円

10,572

( 11,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

C-2LA アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

C2LAD0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) の型番C2LAD0600のページです。
型番C2LAD0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L)

C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L)

    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

      ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

      ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

          GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型

          GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型

            CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア

            CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア

              超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSEA-2

              超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSEA-2

                MS4JC 4枚刃エムスターエンドミル(J)

                MS4JC 4枚刃エムスターエンドミル(J)

                  WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                  WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                      MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

                      MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

                        GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

                        GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

                          4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                          4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ユニオンツール 協和精工 三菱マテリアル 東洋ドリル 日進工具 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サイトウ製作所(ATOM・アトム)
                            通常価格 10,899円 2,230円 11,324円 3,685円 2,230円 2,014円 5,887円 3,870円 5,900円 2,889円 2,090円 4,169円 5,349円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            C2LA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(L) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました