(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MNS0430LB-TF15
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル チョウコウドリル

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル MNS0430LB-TF15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
通常単価(税別)
12,043円 11,681円
税込単価
13,247円 12,849円

【特長】・φ3(直径3mm)~φ14(直径14mm)まで0.1mmとびにライン...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    ノンコート
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    X形
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 工具材質(詳細):
    極超微粒子超硬
  • コーティング有無:

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

MNS0430LB-TF15 解除

Loading...

MNS0430LB-TF15の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)4.3溝長(mm)50
全長(mm)100シャンク径・MT No5
被削材アルミ[◎]工具材質超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクコーティング・表面処理ノンコート
油穴(オイルホール)単品/セット品単品
先端角(°)140直径公差(mm)-0.018~0
シンニングX形有効加工深さ(mm)5
トラスココード-CADデータ有無(2D/3D)2D/3D
工具材質(詳細)極超微粒子超硬コーティング有無
シャンク径タイプ整数径シャンク加工穴 深さ (l/d)(mm)5
実加工 穴深さ L5(mm)21.5給油 方式内部
首下長 L2(mm)50 - -

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミニウム合金加工に最適な溝形状&切刃形状を追及した設計

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 製品特長関連画像1
 

流体シミュレーションによりクーラントの流れを最適化

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 製品特長関連画像2

性能・試験情報

送り1.0mm/revの安定した高送り加工を実現

<切削条件>
被削材: AC4B-T6
使用機械: 立形マシニングセンタ
使用工具: MNS0600LB(L/D=5)
穴深さ: 30mm(L/D=5)
切削油剤: 水溶性切削油
吐出圧: 3MPa (内部給油)

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 性能・試験情報関連画像1
 

L/D=30の深穴加工をノンステップで高能率加工が可能

<切削条件>
被削材: ADC12
使用機械: 立形マシニングセンタ
使用工具: φ6.0-L/D=30ドリル
穴深さ: 180mm(L/D=29)
ガイド穴ドリル: MAS0600MB
ガイド穴深さ: 18mm
切削速度: 100m/min
1回転当たりの送り: 0.4mm/rev
切削油剤: セミドライ加工(M.Q.L.)
吐出圧: 0.5MPa (内部給油)

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 性能・試験情報関連画像2
 

加工困難な展伸材(A6082)の深穴を安定して加工可能

<切削条件>
被削材: A6082
使用機械: 立形マシニングセンタ
使用工具: MNS0550X20DB (L/D=20)
穴深さ: 100mm(L/D=18)
ガイド穴ドリル: MAS0550MB
ガイド穴深さ: 15mm
切削油剤: 水溶性切削油
吐出圧: 1MPa (内部給油)

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 性能・試験情報関連画像3

 

外形図

外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

MNS...DBドリルの上手な使い方

 

平坦な面加工の場合(止まり穴加工の場合)

1. ガイド穴加工
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法1
2. 深穴加工(ガイド穴に挿入)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法2
3. 深穴加工(加工開始、終了)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法3
4. 深穴加工(戻り)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法4
 

断続加工を含む場合(加工部位が傾斜面、あるいは異形状の場合。貫通部が傾斜面、あるいは異形状の場合。)

1. 座ぐり加工
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法5
2. ガイド穴加工
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法6
3. 深穴加工(ガイド穴に挿入)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法7
4. 深穴加工(加工開始、貫通前迄)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法8
5. 深穴加工(貫通時断続切削)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法9
6. 深穴加工(戻り)
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 使用方法10

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 切削条件

切削条件時の注意

注1:L/D10以上の長さの製品をご使用する場合は、ガイド穴をあけてご使用ください。(遠心力により工具が振れ回り、折損する恐れがあります。)
注2:ガイド穴加工用ドリルは、MNS...LB、または、スーパーバニッシュドリル(MAE...MB, MAS...MB)を推奨いたします。

 

選定サポート情報

技術情報

MNS...LBドリルの上手な使い方

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル 技術情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
トラスココード
シャンク径タイプ
加工穴 深さ (l/d)(mm)
実加工 穴深さ L5(mm)
給油 方式
首下長 L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNS0430LB-TF15

4.3
50
100
5
-0.018~0
5
-
整数径シャンク
5
21.5
内部
50

1個

12,043円

11,681

( 12,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ3(直径3mm)~φ14(直径14mm)まで0.1mmとびにラインナップ。
・穴深さに合わせてL/D= 5、10、20、30タイプを規格化。
・ドリル径の10~30倍の穴深さをノンステップで一気に加工可能。
・4穴クーラント穴がアルミの溶着を軽減。
・アルミニウム合金の高能率加工が可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリルの型番MNS0430LB-TF15のページです。
型番MNS0430LB-TF15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル

MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル

    DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)

    DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)

      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル
      通常価格 11,323円 10,988円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
      被削材 アルミ アルミ / 銅 / グラファイト
      工具材質 超硬 超硬
      シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク
      コーティング・表面処理 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート)
      油穴(オイルホール) -

      MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 深穴加工をする際にガイド穴は必要ですか?
      A
      はい、L/D10以上の深さの場合はガイド穴を推奨します。

      この商品のバリエーション

      型番
      MNS0300LB-TF15
      MNS0510LB-TF15
      MNS0700X10DB-TF15
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      溝長
      (mm)
      全長
      (mm)
      シャンク径・MT No 直径公差
      (mm)
      有効加工深さ
      (mm)
      トラスココード シャンク径タイプ 加工穴 深さ (l/d)
      (mm)
      実加工 穴深さ L5
      (mm)
      給油 方式 首下長 L2
      (mm)

      11,323円

      ( 12,455円 )
      1個 -

      3日目

      333813-0.014~05-整数径シャンク515内部33

      13,193円

      ( 14,512円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      5.1441006-0.018~05-整数径シャンク525.5内部44

      19,282円

      ( 21,210円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      7911477-0.022~010657-6567整数径シャンク1070内部94
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      溝長
      (mm)
      全長
      (mm)
      シャンク径・MT No 直径公差
      (mm)
      有効加工深さ
      (mm)
      トラスココード シャンク径タイプ 加工穴 深さ (l/d)
      (mm)
      実加工 穴深さ L5
      (mm)
      給油 方式 首下長 L2
      (mm)

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト