(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MWS0050XB-VP15TF
MWS WSTARドリル(内部給油形) チョウコウドリル

MWS WSTARドリル(内部給油形) MWS0050XB-VP15TF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,600円
税込単価
17,160円

クーラント穴付き汎用超硬ソリッドドリルです。【特長】・切りくず処理に優れるウェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MWS0050XB-VP15TF の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングタイプドリル(LB/XB/DBタイプ)
小径深穴加工に特化したクーラント穴付&溝形状&切刃形状を追及した設計

MWS WSTARドリル(内部給油形) 製品特長関連画像1
 

ガイド穴加工用スタブドリル(SBタイプ)
ガイド穴加工に最適な溝形状&切刃形状を追求した設計

MWS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像4
 
切刃形状(ウェーブ刃形)

切刃形状(ウェーブ刃形)

  • ウェーブ刃形:凹切刃による抜群の切れ味。凸切刃による抜群の切刃強度。
断面形状(切刃みぞ形状:刃先付近部/切くず排出みぞ形状:溝長中央部)

断面形状(切刃みぞ形状:刃先付近部/切くず排出みぞ形状:溝長中央部)

  • 切刃みぞ形状:切くずを小さくカールさえる小R部と、スムーズに排出させる大R部で構成され、切くず排出性大幅向上。
  • 切くず排出みぞ形状:細かく分断された切くずを拘束しない十分なフリースペースを確保。

先端形状

  • 小さな先端角とX形シンニングの効果により、すぐれた求心性と高い穴位置精度を実現。
  • WSTARドリルは、求心性が高く、減径摩耗量が少ない。
WSTARドリルの先端形状(θ1)

WSTARドリルの先端形状(θ1)

従来ソリッドドリルの先端形状(θ2)

従来ソリッドドリルの先端形状(θ2)

性能・試験情報

加工精度(拡大代)

WSTARドリルは求心性が高く、減径摩耗量が少ない

WSTARドリルは求心性が高く、減径摩耗量が少ない

WSTARドリルは加工開始から抜け際まで水平方向分力(Fx、Fy)が小さく安定している。

WSTARドリルと従来ドリルの加工代と加工長の関係グラフ

WSTARドリルと従来ドリルの加工代と加工長の関係グラフ

切削条件

  • 被削材:S50C(150~180HB)
  • 工具径:φ8(工具径8mm)(外部給油)
  • 切削速度:80m/min
  • 送り:0.2mm/rev
  • 切削油剤:エマルジョン10%
  • 油圧:0.5MPa(外部給油)

ロングタイプドリル(LB/XB/DBタイプ):切削性能

・優れた切りくず排出性
深さ75mmの小径深穴加工においてノンステップ加工を実現

MWS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像1
<切削条件>
被削材: SCM440
ドリル: MWS0255X30DB(φ2.55mm)
穴深さ: 75mm
切削速度: 60m/min

送り : 0.08mm/rev
切削油: 水溶性切削油
吐出圧 : 5MPa(内部給油)
使用機械: 立形マシニングセンタ
<ガイド穴の切削条件>
ドリル : MWS0255SB(φ2.55mm)
穴深さ : 3mm
切削速度: 60m/min
送り : 0.08mm/rev

・驚異の加工能率
深さ62mmの小径深穴加工において加工時間を従来(ガンドリル)の約1/10に短縮

MWS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像2
<小径MWS-DBの切削条件>
被削材 : SCM440
ドリル : MWS0205X30DB(φ2.05mm)
穴深さ : 62mm
切削速度 : 50m/min

送り : 0.06mm/rev
切削油 : 水溶性切削油
吐出圧 : 1.5MPa(内部給油)
使用機械: 立形マシニングセンタ
<ガイド穴の切削条件>
ドリル : MWS0205SB(φ2.05mm)
穴深さ : 3mm
切削速度: 60m/min
送り: 0.08mm/rev

・ステンレスの加工においても優れた寿命が得られる

MWS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像3
<切削条件>
被削材 : SUS304
ドリル : φ2.5mm
穴深さ : 13mm
切削速度 : 40m/min

送り: 0.06mm/rev
切削油 : 水溶性切削油
吐出圧 : 3MPa(内部給油)
使用機械: 立形マシニングセンタ

ガイド穴加工用スタブドリル(SBタイプ):切削性能

・スタブドリルでガイド穴加工を行うとロングタイプドリルの長寿命・高精度を実現

MWS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像5
<小径MWS-LBの切削条件>
被削材 : SUS304
ドリル : MWS0063LB(φ0.63mm)
穴深さ : 6mm(止まり穴)
切削速度 : 20m/min
送り : 0.01mm/rev
切削油 : 水溶性切削油
吐出圧 : 5MPa(内部給油)
使用機械 : 立形マシニングセンタ
<ガイド穴の切削条件>
ドリル : MWS0063SB(φ0.63mm)
穴深さ : 0.8mm
切削速度 : 20m/min
送り : 0.08mm/rev

すぐれた切くず処理性

切削抵抗・切削動力が低く、コンパクトな切くず処理で排出性にすぐれる。

WSTARドリル(左)と従来ドリル(右)の正味切削動力比較

WSTARドリル(左)と従来ドリル(右)の正味切削動力比較

切削条件

  • 被削材:S50C(150~180HB)
  • 使用ドリル:φ12(ドリル径12mm)(内部給油)
  • 穴深さ:60mm
  • 切削速度:120m/min
  • 送り:0.25mm/rev
  • 切削液:水溶性エマルジョン
  • 油圧:0.5MPa(内部給油)
 

小径の穴加工

WSTARドリルは、小径穴加工においても優れた切りくず処理性を発揮(細かく分断可能)。

従来ドリル(左)は切りくずが伸びる/WSTARドリル(右)は短く分断可能

従来ドリル(左)は切りくずが伸びる/WSTARドリル(右)は短く分断可能

切削条件

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:φ1(工具径1mm)
  • 切削速度:40m/min
  • 送り:0.03mm/rev
  • 穴深さ:5mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)
 

長寿命ミラクルコーティングVP15TF

VP15TFの組織図/ミラクルコーティング(Al、Ti)N、超微粒超硬合金TF15

VP15TFの組織図/ミラクルコーティング(Al、Ti)N、超微粒超硬合金TF15

ミラクルコーティングVP15TFは耐溶着性にすぐれることから、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材に適用可能。

加工長40mマージン部拡大写真(上:従来ドリル/下:WSTARドリル)

加工長40mマージン部拡大写真(上:従来ドリル/下:WSTARドリル)

WSTARドリルは逃げ面摩耗・マージン摩耗に強い。

WSTARドリルと従来ドリルの逃げ面摩耗量と加工長のグラフ

WSTARドリルと従来ドリルの逃げ面摩耗量と加工長のグラフ

切削条件

  • 被削材:S50C(150~180HB)
  • 使用工具:φ8(工具径8mm)(外部給油)
  • 切削油剤:エマルジョン10%
  • 切削速度:80m/min
  • 送り:0.2mm/rev
  • 穴深さ:25mm(貫通)

高能率加工

WSTARドリルは、すぐれた切くず排出性と低抵抗形状、および高い工具剛性によって、高能率加工においても抜群の切削性能を発揮。

WSTARドリルと従来品1・2の低抵抗グラフ

WSTARドリルと従来品1・2の低抵抗グラフ

切削条件

  • 被削材:S45C(180~220HB)
  • 工具径:φ9.5(工具径9.5mm)(内部給油)
  • 穴深さ:47mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)
WSTARドリルのCAE解析結果(高剛性)

WSTARドリルのCAE解析結果(高剛性)

CAE解析結果

  • 曲げ剛性:20%向上
  • ねじれ剛性:10%向上
特殊WSTARドリルは送り0.4mm/revにおいて、他社の2.3倍の長寿命加工が可能

特殊WSTARドリルは送り0.4mm/revにおいて、他社の2.3倍の長寿命加工が可能

切削条件

  • 被削材:SCM440(280HB)
  • 工具径:φ12(工具径12mm)
  • 切削速度:120m/min
  • 送り:0.4mm/rev
  • 穴深さ:54mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)

加工精度維持(面あらさ)

  • 特殊WSTARドリルによるコモンレール(ディーゼルエンジン、部品)のユーザー切削例。
  • WSTARドリルは求心性が高いため、穴面あらさが要求される加工においても、抜群の性能を発揮。
要求精度のRa0.8μm以下を十分に満足し、安定加工が可能

要求精度のRa0.8μm以下を十分に満足し、安定加工が可能

加工個数と仕上げ面あらさのグラフ

加工個数と仕上げ面あらさのグラフ

切削条件

  • 被削材:SMn443相当(280HB)
  • 工具径:φ4(工具径4mm)
  • 切削速度:75.4m/min
  • 送り:0.1mm/rev
  • 穴深さ:33mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)

※ 従来ドリルは80穴で寿命(仕上げ面あらさ)

超硬ソリッドドリル
安定した切削動力(8D用タイプ)

MWS0800X8DBと従来品1・2・3の切削動力比較グラフ

MWS0800X8DBと従来品1・2・3の切削動力比較グラフ

WSTARドリルは、切刃径の8倍の深穴をノンステップで一気に加工することが可能。

切削条件

  • 被削材:S50C(テストピース)
  • 工具径:φ8(工具径8mm)
  • 切削速度:100m/min
  • 送り:0.2mm/rev
  • 穴深さ:64mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)

安定した拡大代(8D用タイプ)

WSTARドリルは、低抵抗な切刃と高い工具剛性、優れた切りくず処理性と切りくず排出性によって、幅広い切削条件下で加工精度が安定している。

MWS0800X8DBと従来品1・2の拡大代比較

MWS0800X8DBと従来品1・2の拡大代比較

切削条件

  • 被削材:S50C(テストピース)
  • 工具径:φ8(工具径8mm)
  • 穴深さ:64mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)
 

難削材の高能率安定加工

WSTARドリルは独特なみぞ形状によって、難削材の切削においても、良好な切削性能を発揮できる切れ刃すくい角を設定している。

切れ刃すくい角イメージ

切れ刃すくい角イメージ

WSTARドリルと従来ドリル1・2の真のすくい角と切刃位置のグラフ

WSTARドリルと従来ドリル1・2の真のすくい角と切刃位置のグラフ

  1. 1.凹切刃部のすくい角は大きく切れ味良好
  2. 2.外周部のすくい角は小さく切刃強度向上

オーステナイト系ステンレスSUS304の切削

  • 特殊WSTARドリルは切れ刃凝着のしやすい、オーステナイト系ステンレスの切削においても、チッピングや欠けなどの異常損傷を起こしにくく、高能率加工を実現できる。
  • WSTARドリルは凝着がほとんど見られず、継続使用可能。
MWS0800MBによるSUS304の切削例 (テストワーク:プレート)

MWS0800MBによるSUS304の切削例 (テストワーク:プレート)

従来ドリルと特殊WSTARドリルの逃げ面摩耗量と加工長のグラフ

従来ドリルと特殊WSTARドリルの逃げ面摩耗量と加工長のグラフ

切削条件

  • 被削材:SUS304(190~210HB)
  • 工具径:φ8(工具径8mm)
  • 切削速度:120m/min
  • 送り:0.2mm/rev
  • 穴深さ:25mm(貫通)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)
 

Ti合金、Ti-6Al-4Vの切削

  • 特殊WSTARドリルは熱伝導率が小さいため、局部的に切れ刃が高温になりやすいなどの、難削性を示すTi合金の切削においても、チッピングや欠けなどの異常損傷を起こしにくく、高能率加工を実現できる。
  • WSTARドリルは欠け、チッピングが見られず、継続使用可能。
特殊WSTARドリルによるTi-6Al-4Vの切削例 (テストワーク:プレート)

特殊WSTARドリルによるTi-6Al-4Vの切削例 (テストワーク:プレート)

特殊WSTARドリルと従来ドリル1・2の切削速度と加工穴数のグラフ

特殊WSTARドリルと従来ドリル1・2の切削速度と加工穴数のグラフ

切削条件

  • 被削材:Ti-6Al-4V(42─45HRC)
  • 工具径:φ8(工具径8mm)
  • 切削速度:100m/min・150m/min
  • 送り:0.05mm/rev
  • 穴深さ:24mm(止まり穴)
  • 水溶性切削油剤使用(内部給油)

 

外形図

SBタイプ(ガイド穴加工用ドリル)

MWS WSTARドリル(内部給油形) 外形図1

LB/XBタイプ

MWS WSTARドリル(内部給油形) 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

SB/LB/XBタイプドリル

MWS WSTARドリル(内部給油形) 切削条件1

DBロングタイプドリル

MWS WSTARドリル(内部給油形) 切削条件2

切削条件時の注意

  1. ※1φ2(切刃径2mm)以下は加工形態・条件によりステップ加工を推奨いたします。
  2. ※2ステップ目安量:1×D1(切刃径)。

 

選定サポート情報

小径MWSドリルの上手な使い方

MWS WSTARドリル(内部給油形) 選定サポート情報1

使用上の注意

  • クーラント穴詰まりを防止するために、クーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦ 3μm)をご使用ください。
  • ロングタイプドリルで深穴加工時は、ガイド穴をあけてからご使用ください。(遠心力により、ドリルが折損する場合があります。)
 

小径MWSロングタイプドリル(L/D=10以上)の上手な使い方

MWS WSTARドリル(内部給油形) 選定サポート情報2

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
コーティング・表面処理
単品/セット品
先端角(°)
直径公差(mm)
シンニング
有効加工深さ(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
工具材質(詳細)
加工穴 深さ (l/d)(mm)
首下長 L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWS0050XB-VP15TF

0.5
16
47
3
エンドミルシャンク
鋼用
単品
135
-0.009~0
X形
12
-
3D
極超微粒子超硬
12
21

1個

15,600( 17,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クーラント穴付き汎用超硬ソリッドドリルです。
【特長】
・切りくず処理に優れるウェーブ刃型&溝形状です。
・求心性に優れる先端形状です。
【用途】
・炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MWS0050XB-VP15TFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWS WSTARドリル(内部給油形)の型番MWS0050XB-VP15TFのページです。
型番MWS0050XB-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MWS WSTARドリル(内部給油形)

MWS WSTARドリル(内部給油形)

    MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

    MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

      ねじれ半月ドリル 超硬

      ねじれ半月ドリル 超硬

        SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

        SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

          MVS WSTARドリル(内部給油形)

          MVS WSTARドリル(内部給油形)

            ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

            ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

              MVE WSTARドリル(外部給油形)

              MVE WSTARドリル(外部給油形)

                超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用

                超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用

                  超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズ

                  超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズ

                    MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

                    MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

                      NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

                      NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

                        樹脂用半月ドリル S-HGD

                        樹脂用半月ドリル S-HGD

                          超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                          超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル イワタツール 岡崎精工 三菱マテリアル イワタツール 三菱マテリアル 大見工業 大見工業 三菱マテリアル ニチアロイ ニチアロイ オーエスジー
                            通常価格 8,060円 7,504円 3,289円 3,361円 8,645円 5,432円 6,038円 27,483円 14,465円 3,840円 26,023円 18,790円 24,737円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - - アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 鋳鉄 / アルミ 樹脂 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - -
                            シャンク径タイプ 整数径シャンク - - - - - - - - - - - -

                            MWS WSTARドリル(内部給油形)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            穴開け加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            以前、メカの営業の方に紹介されラインナップが豊富だったので商品を検討しました。ミスミは他社に比べて納期がはっきり分かり、商品が至急欲しかったので選定しました。値段が高めですが、商品は良好です。切れ味は普通ですが他品よりノンステップ加工に優れています。ドリルの真ん中から油が出るようになっているので、コレット部品を購入し一緒に使用することで性能が活かされました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小径穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/03
                            φ0.5の穴加工のセンタリングから使用しました。加工条件を合わせれば数百個の加工が可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            主な被削材SUS304に対する一般穴あけ加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            加工点を確実に冷却しながら強制的に切りくずを排除出来るため内部給油型商品を採択しています。加工精度がよく過去に色々試した中でも寸法が出やすいよい商品です。現状は、類似の中でもトップクラスの性能を持つ商品だと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄 アルミの深穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/02
                            内部給油で深穴加工するには最強のドリルです
                            内部給油の他のドリルも何本か試しましたがこれが一番良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被削材に特化したタイプはありますか?
                            A
                            はい、ステンレス専用、アルミ専用、鋳物専用などバリエーションを揃えています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MWS0050LB-VP15TF
                            MWS0050SB-VP15TF
                            MWS0051LB-VP15TF
                            MWS0051SB-VP15TF
                            MWS0051XB-VP15TF
                            MWS0052LB-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンクタイプ コーティング・表面処理 単品/セット品 先端角
                            (°)
                            直径公差
                            (mm)
                            シンニング 有効加工深さ
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            工具材質(詳細) 加工穴 深さ (l/d)
                            (mm)
                            首下長 L2
                            (mm)

                            12,901円

                            ( 14,191円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.58473エンドミルシャンク鋼用単品135-0.009~0X形5-3D極超微粒子超硬513

                            8,389円

                            ( 9,228円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.52.5473エンドミルシャンク鋼用単品1400~+0.009X形1-3D極超微粒子超硬17.2

                            12,516円

                            ( 13,768円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.518473エンドミルシャンク鋼用単品135-0.009~0X形5-3D極超微粒子超硬513

                            8,389円

                            ( 9,228円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.512.6473エンドミルシャンク鋼用単品1400~+0.009X形1-3D極超微粒子超硬17.2

                            16,237円

                            ( 17,861円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.5116473エンドミルシャンク鋼用単品135-0.009~0X形12-3D極超微粒子超硬1221

                            12,516円

                            ( 13,768円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.528473エンドミルシャンク鋼用単品135-0.009~0X形5-3D極超微粒子超硬513

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました