(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAWLN2400S32
TAW WSTARインサートドリル ドリル

TAW WSTARインサートドリル TAWLN2400S32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,182円
税込単価
51,900円

ヘッド交換式超硬インサートドリル。【特長】・インサート式ながらソリッド工具並み...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    ノンコート
  • 工具材質:
    超硬
  • 先端角(°):
    140
  • 給油方式(詳細):
    内部
  • 被削材:
    一般鋼$鋳鉄$ステンレス鋼
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • シンニング:
  • プレート:
    WPT4405
  • 焼付き防止剤:
    MK1KS
  • コーティング有無:

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TAWLN2400S32 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TAW WSTARインサートドリル TAW WSTARインサートドリル イメージ

外観

切れ味 ・高精度を追求した設計
TAW WSTARインサートドリル 切刃形状
 
インサート材種
汎用材種 VP15TF
一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、 鋳鉄系まで幅広い被削材に適用可能です。
TAW WSTARインサートドリル VP15TF
鋳鉄専用材種 DP5010
鋳鉄加工に特化したハイグレード母材と独自結晶制御技術をもちいた新PVDコーティング材種です。
TAW WSTARインサートドリル DP5010

高耐久性ボディ
ボディは、高温強度に優れた特殊合金鋼を採用し、また特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上しています。

TAW WSTARインサートドリル 高耐久性ボディ
 

性能・試験情報

■切削性能

●鋼ドリル加工

・拡大代
TAW WSTARインサートドリル 拡大代

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・面粗度
TAW WSTARインサートドリル 面粗度

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・インサート寿命
TAW WSTARインサートドリル インサート寿命

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.25mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

・切削動力
TAW WSTARインサートドリル 切削動力

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

●鋳鉄/ダクタイル鋳鉄ドリル加工

・インサート寿命

TAW WSTARインサートドリル インサート寿命2

〈切削条件〉
被削材 : FC250
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 140m/min
送 り : 0.4mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

TAW WSTARインサートドリル インサート寿命3

〈切削条件〉
被削材 : FCD450
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.3mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

 

外形図

TAW WSTARインサートドリル 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

■インサートのセット方法

  • インサートセット前にホルダのクランプねじが緩んでいることを確認してください。
  • インサートをホルダのセレーションに合わせ溝へ挿入してください。
  • インサートの先端部を軽く指で押さえながら付属レンチあるいは市販のトルクスレンチにてクランプねじを締め込んでください。(図1)
  • インサート底面とホルダ溝底にすきまがないことを確認してください。(図2)
TAW WSTARインサートドリル インサートのセット方法
 

インサートを交換する際の注意

  • 使用後のホルダのインサート溝は、新しいインサートを挿入前にエアブローなどできれいにしてください。
    ホルダセレーション部及びホルダスリット部の汚れがひどい場合は、付属のプレート(WPT4405)で汚れを除去してください。

使用事例

TAW WSTARインサートドリル 使用例1
TAW WSTARインサートドリル 使用例2
TAW WSTARインサートドリル 使用例3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
TAW WSTARインサートドリル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 8D用をご使用の場合は、切削速度を20%程度下げてご使用ください。
  • 8D用をご使用の場合は、あらかじめ同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。
  • 軟鋼・ステンレス鋼の加工の場合は、Hホーニングを推奨します。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合レンチ
実加工 穴深さ L5(mm)
クランプねじ
首下長 L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAWLN2400S32

23.5-24.4
8
292
202
32
-
2D/3D
TKY15T
188
WS355521T
232

1個

47,182( 51,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式超硬インサートドリル。
【特長】
・インサート式ながらソリッド工具並みの切れ味・高精度加工に対応可能。
・切りくず処理に優れるウェーブ刃形。
・高精度を維持するセレーション形状。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物加工の高能率加工。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

TAWLN2400S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAW WSTARインサートドリルの型番TAWLN2400S32のページです。
型番TAWLN2400S32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAW WSTARインサートドリル

TAW WSTARインサートドリル

    TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

    TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

      MWS WSTARドリル(内部給油形)

      MWS WSTARドリル(内部給油形)

        TAFドリル

        TAFドリル

          PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

          PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

            STAW 小径WSTARインサートドリル

            STAW 小径WSTARインサートドリル

              MZS ZET1ドリル

              MZS ZET1ドリル

                MWE WSTARドリル(外部給油形)

                MWE WSTARドリル(外部給油形)

                  MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                  MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                    アクアドリル 3フルート AQD3F

                    アクアドリル 3フルート AQD3F

                      MZE ZET1ドリル(外部給油形)

                      MZE ZET1ドリル(外部給油形)

                        超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                        超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                          座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE

                          座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 29,882円 31,822円 8,060円 26,309円 63,145円 25,460円 7,865円 7,121円 7,504円 3,080円 6,046円 24,737円 5,085円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート - - - ノンコート - - - - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 - - - 超硬 - - - - - - -
                            先端角(°) 140 - - - - 140 - - - - - - -
                            給油方式(詳細) 内部 - - - - 内部 - - - - - - -

                            TAW WSTARインサートドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 深穴と浅穴加工で切削条件は同じですか?
                            A
                            穴深さに応じて切削条件を変更して下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAWLN2100S25
                            TAWLN2200S25
                            TAWLN2300S25
                            TAWLN2500S32
                            TAWLN2600S32
                            TAWLN2700S32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合レンチ 実加工 穴深さ L5
                            (mm)
                            クランプねじ 首下長 L2
                            (mm)

                            42,277円

                            ( 46,505円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20.5-21.4825817825-2D/3DTKY10T164WS304518T202

                            42,277円

                            ( 46,505円 )
                            1個 -

                            4日目

                            21.5-22.4826618625-2D/3DTKY15T172WS355520T210

                            42,277円

                            ( 46,505円 )
                            1個 -

                            4日目

                            22.5-23.4827919425-2D/3DTKY15T180WS355521T223

                            47,182円

                            ( 51,900円 )
                            1個 -

                            4日目

                            24.5-25.4830021032-2D/3DTKY25T196WS406023T240

                            47,182円

                            ( 51,900円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25.5-26.4830821832-2D/3DTKY25T204WS406024T248

                            47,182円

                            ( 51,900円 )
                            1個 -

                            4日目

                            26.5-27.4831622632-2D/3DTKY25T212WS406024T256

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました