(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DWLNL3225P08
WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト センバンヨウホルダ

WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト DWLNL3225P08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,863円
税込単価
10,849円

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現 外径・端面加工用 ダブルクラン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

DWLNL3225P08 の仕様・寸法情報

商品情報

DWLN インサート対応バイト 外径・端面加工用 ダブルクランプバイトの特長

ワンアクション形ダブルクランプ採用

ダブルクランプシリーズの構成図

ダブルクランプシリーズの構成図

  • クランプ機構の採用で高いクランプ剛性を実現。
  • インサート着脱が容易かつ確実なクランプを実現。
  • 優れたインデックス精度により高い刃先精度を実現。

最適化されたクランプ駒

クランプ駒

クランプ駒

クランプ駒は、CAE解析により剛性を保ちつつ、切りくずの流れを考慮した形状を実現し、切りくず詰まりを解消した。また、右・左勝手ホルダに共用可能な勝手無しタイプとなっている。

防振性と切りくず排出性向上

ホルダヘッド部

ホルダヘッド部

ホルダヘッド部には耐防振性に優れたディンプル形状と、クーラント穴を設けて切りくず排出性を向上。また、簡単に突き出し調整が可能な目盛り付き。

特殊表面処理の採用

特殊表面処理されたルホルダおよびクランプ駒

特殊表面処理されたルホルダおよびクランプ駒

ホルダおよびクランプ駒は特殊表面処理採用により、耐腐食性と切りくずさっ過による耐摩耗性を向上。

両端トルクス穴付きクランプねじ

左:両端トルクス穴付きクランプねじ、右:取り付け例

左:両端トルクス穴付きクランプねじ、右:取り付け例

クランプねじの両端に同サイズのトルクス穴を設けたことにより、逆バイト使用時でもインサートを容易に着脱でき、安定したクランプが可能。

切削性能

クランプ剛性

断続加工において耐欠損性向上

断続加工において耐欠損性向上

クランプ剛性比較の切削イメージ図(φ300(直径300mm))

クランプ剛性比較の切削イメージ図(φ300(直径300mm))

切削条件

  • 被削材:S45C
  • インサート:CNMG120408
  • 切削速度:70m/min
  • 切込み:3mm
  • 送り:0.35mm/rev
  • 乾式切削

※代表型番となっております。

刃先位置精度

安定した加工精度

安定した加工精度

刃先位置精度比較の切削イメージ図(100mm/φ60(直径60mm))

刃先位置精度比較の切削イメージ図(100mm/φ60(直径60mm))

切削条件

  • 被削材:SCM440
  • インサート:CNMG120408
  • 切削速度:150m/min
  • 切込み:3mm
  • 送り:0.6mm/rev
  • 湿式切削

※代表型番となっております。

ご使用上の注意

  • ※ インサートの取り付け・取り外しの際は、下図アンクランプ状態のように、クランプ駒突起部とインサートにすきまがあることを確認してください。目安としては、クランプ状態に対しクランプねじを2~3回転まわす程度です。
  • ※ インサートクランプの際、締めすぎはクランプ駒やクランプねじのトルクス穴を傷めるおそれがありますので必ず付属しているレンチを使用してください。(適正締め付けトルクはレンチサイズTKY20Fの場合5N・m、TKY15Fの場合3.5N・mです。)
アンクランプ状態

アンクランプ状態

クランプ状態

クランプ状態

  • ※ クランプ駒に切りくず干渉がある場合は、インサートブレーカの選択が不十分です。これは、被削材の仕上げ面精度に悪影響を及ぼしますので、インサートブレーカの見直しをお奨めします。

使用例

 

(単位:mm)

 

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例1

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例1

 

(単位:mm)

 

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例2

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例2

※DWLNR2020K08以外は代表型番となっております。

この製品の寸法図

ダブルクランプバイトDWLN(95°)のイメージ図

ダブルクランプバイトDWLN(95°)のイメージ図

DWLNの寸法図

DWLNの寸法図

※本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号RL対応インサート寸法(mm)シート※2シート止めピンクランプ 駒スプリングクランプ ねじ※1レンチ
HBLFLHHFWF
DWLNR/L1616H06WNMG06T3○○1616100251620LLSWN3T3
(LLSWN32)
LLP23DCK2211DCS2DC0520TTKY15F
DWLNR/L2020K0606T3○○2020125252025LLSWN3T3
(LLSWN32)
LLP23DCK2211DCS2DC0520TTKY15F
DWLNR/L2525M0606T3○○2525150252532LLSWN3T3
(LLSWN32)
LLP23DCK2211DCS2DC0520TTKY15F
DWLNR/L2020K08WNMAWNMG0804○○2020125312025LLSWN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
DWLNR/L2020M080804○○2525150312532LLSWN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
DWLNR/L3225P080804○○3225170313232LLSWN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
  1. ※1締め付けトルク:DC0520T=3.5N・m、DC0621T=5N・m
  2. ※2シートの()内記号はインサート厚み4.76mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

※上記以外の型番につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプ駒
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWLNL3225P08

08
32
25
170
662-4031
2D/3D
WNMG0804○○、WNMA0804○○、WNGA0804○○
DCK2613
DC0621T
TKY20F
5
25
LLSWN42

1個

9,863( 10,849円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト。
【特長】
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・新ダブルクランプ式。
・インサートを確実にクランプ。
・優れた刃先位置精度。
・経済的なネガティブインサート。
・小形インサートもシリーズ化。
・防振性と切りくず排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付きクランプネジ。
【用途】
・旋削用加工用ホルダ。外径・端面加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

DWLNL3225P08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイトの型番DWLNL3225P08のページです。
型番DWLNL3225P08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

    PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

    PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

      CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

      CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

        CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

        CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

          DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

          DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

            CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

            CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

              VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

              VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

                TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

                  VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                  VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                        MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                        MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                          XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                          XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,166円 7,303円 7,303円 7,800円 7,166円 7,303円 10,251円 7,166円 10,251円 7,303円 7,303円 13,390円 14,740円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 - 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 端面 / 倣い 外径 / 面取り 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - G:90°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) 二重クランプ(M) スクリューオン(S)

                            WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DWLNL2020K08
                            DWLNL2525M06
                            DWLNL2525M08
                            DWLNR1616H06
                            DWLNR2020K06
                            DWLNR2020K08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプ駒 クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            7,713円

                            ( 8,484円 )
                            1個 -

                            4日目

                            082020125118-2544-WNMG0804○○、WNMA0804○○、WNGA0804○○DCK2613DC0621TTKY20F520LLSWN42

                            8,710円

                            ( 9,581円 )
                            1個 -

                            4日目

                            062525150662-40222D/3DWNMG06T3○○、WNMA06T3○○、WNGA06T3○○DCK2211DC0520TTKY15F3.525LLSWN3T3(LLSWN32)

                            8,795円

                            ( 9,675円 )
                            1個 -

                            6日目

                            082525150118-2561-WNMG0804○○、WNMA0804○○、WNGA0804○○DCK2613DC0621TTKY20F525LLSWN42

                            7,166円

                            ( 7,883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            061616100662-40492D/3DWNMG06T3○○、WNMA06T3○○、WNGA06T3○○DCK2211DC0520TTKY15F3.516LLSWN3T3(LLSWN32)

                            7,746円

                            ( 8,521円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            062020125662-40572D/3DWNMG06T3○○、WNMA06T3○○、WNGA06T3○○DCK2211DC0520TTKY15F3.520LLSWN3T3(LLSWN32)

                            7,410円

                            ( 8,151円 )
                            1個 -

                            4日目

                            082020125118-25362D/3DWNMG0804○○、WNMA0804○○、WNGA0804○○DCK2613DC0621TTKY20F520LLSWN42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました