(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PVPNL2020K16
VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト センバンヨウホルダ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,251円
税込単価
11,276円

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

PVPNL2020K16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVPNL2020K16

20
20
125
-
20

1個

10,251( 11,276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイトの型番PVPNL2020K16のページです。
型番PVPNL2020K16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

    TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

    TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

      VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

      VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

          DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

          DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

            DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

            DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                  VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                  VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                    DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                    DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                      RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                      RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                        SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

                        SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

                          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,251円 7,248円 9,701円 10,921円 7,772円 7,772円 8,450円 7,303円 9,945円 9,701円 8,801円 7,303円 8,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) W(六角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - ポジ15°(D) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 16 16 15 15 - 06 16 15 - - 09
                            切込み角 P:117.5°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) - - ISO規格外 S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)

                            VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVPNL2525M16
                            PVPNR2020K16
                            PVPNR2525M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            11,963円

                            ( 13,159円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2525150675-123725

                            10,299円

                            ( 11,329円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2020125675-124520

                            11,963円

                            ( 13,159円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2525150675-125325

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました