(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,701円 ~ 14,740円  特別価格 
税込価格
10,671円 ~ 16,214円  特別価格 

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
16
100
118-3443
16

1個

9,701( 10,671円 )

4日目

20
20
125
-
20

1個

12,730( 14,003円 )

4日目

25
25
150
118-3524
25

1個

14,740( 16,214円 )

4日目

16
16
100
118-3435
16

1個

9,701( 10,671円 )

4日目

20
20
125
118-3478
20

1個

12,855円

12,469

( 13,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
25
150
118-3516
25

1個

14,740( 16,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ15°(D)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

    TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

    TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

      DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

      DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

              VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

              VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                丸駒チップ用ヘールホルダー

                丸駒チップ用ヘールホルダー

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                    TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                    TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

                        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

                          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 三和製作所 サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック イスカル
                            通常価格 9,701円 10,266円 9,701円 10,586円 34,057円 20,343円 7,345円 32,638円 17,257円 8,308円 7,303円 33,051円 9,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 / 倣い 外径 端面 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) - C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ポジ15°(D) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ネガ0°(N) - -
                            適合チップ切れ刃長 16 16 15 16 - - - - - - - - -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) - F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) - - L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) -

                            VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました