(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

通常価格(税別)
10,921円 ~ 12,797円
税込価格
12,013円 ~ 14,077円

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
-
20

1個

10,921( 12,013円 )

4日目

25
25
150
678-4542
25

1個

12,797( 14,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

      VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

      VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

        SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

        SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

          CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

          CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

            CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

            CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

              TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

              TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                    SEC-70型バイト PCFN型

                    SEC-70型バイト PCFN型

                      RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                      RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                        SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                        SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                          DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                          DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,921円 8,801円 10,251円 8,040円 14,532円 7,800円 8,308円 7,345円 8,255円 7,977円 8,450円 7,303円 7,772円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 端面 端面 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 16 09 - - - - - 12 - - 15
                            切込み角 P:117.5°(オフセットあり) ISO規格外 P:117.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) - ISO規格外 F:90°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり)

                            VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました