(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVJCL1616H16
VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,509円
税込単価
9,360円

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SVJCL1616H16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVJCL1616H16

16
J:93°(オフセットあり)
16
16
100
678-4453
2D/3D
VCMT1604○○、VCMW1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○
TS43
TKY15F
3.5
16
-

1個

8,509( 9,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイトの型番SVJCL1616H16のページです。
型番SVJCL1616H16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

    TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

    TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

      RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

      RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

        CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

        CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

          RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

          RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

            SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

            SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

              DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

              DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                  VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                  VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                    SEC-外径バイト SVPC型

                    SEC-外径バイト SVPC型

                      DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                      DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDNNN

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDNNN

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDSDNN

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDSDNN

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック
                            通常価格 7,345円 8,308円 8,255円 7,800円 8,801円 8,040円 7,504円 10,921円 9,945円 7,493円 7,345円 34,057円 34,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り / 後引き 外径 / 後引き
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) C(80°ひし形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D)
                            シャンク材質 - -

                            VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVJCL1010E11
                            SVJCL2020K16
                            SVJCL2525M16
                            SVJCR1010E11
                            SVJCR1616H16
                            SVJCR2020K16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            7,345円

                            ( 8,080円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11J:93°(オフセットあり)101070678-44452D/3DVCMT1103○○、VCMW1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○TS25TKY08F110-

                            10,671円

                            ( 11,738円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16J:93°(オフセットあり)2020125678-4461-VCMT1604○○、VCMW1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○TS44TKY15R3.520SPSVN32

                            12,797円

                            ( 14,077円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16J:93°(オフセットあり)2525150678-4470-VCMT1604○○、VCMW1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○TS44TKY15R3.525SPSVN32

                            8,488円

                            ( 9,337円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11J:93°(オフセットあり)101070-2D/3DVCMT1103○○、VCMW1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○TS25TKY08F110-

                            8,857円

                            ( 9,743円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16J:93°(オフセットあり)1616100678-45002D/3DVCMT1604○○、VCMW1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○TS43TKY15F3.516-

                            11,107円

                            ( 12,218円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            16J:93°(オフセットあり)2020125678-4518-VCMT1604○○、VCMW1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○TS44TKY15R3.520SPSVN32

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました