(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,166円 ~ 8,795円  特別価格 
税込価格
7,883円 ~ 9,675円  特別価格 

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現 外径加工用 ダブルクランプバイ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    G:90°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TNMA1604○○、TNMG1604○○、TNMM1604○○、TNGA1604○○、TNGG1604○○、TNGM1604○○
  • クランプ駒:
    DCK2211
  • クランプねじ:
    DC0520T
  • レンチ:
    TKY15F
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3.5
  • シート:
    LLSTN32(LLSTN33)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

DTGN インサート対応バイト 外径加工用 ダブルクランプバイトの特長

ダブルクランプシリーズの構成図

ダブルクランプシリーズの構成図

  • クランプ機構の採用で高いクランプ剛性を実現。
  • インサート着脱が容易かつ確実なクランプを実現。
  • 優れたインデックス精度により高い刃先精度を実現。

最適化されたクランプ駒

クランプ駒

クランプ駒

クランプ駒は、CAE解析により剛性を保ちつつ、切りくずの流れを考慮した形状を実現し、切りくず詰まりを解消した。また、右・左勝手ホルダに共用可能な勝手無しタイプとなっている。

防振性と切りくず排出性向上

ホルダヘッド部

ホルダヘッド部

ホルダヘッド部には耐防振性に優れたディンプル形状と、クーラント穴を設けて切りくず排出性を向上。また、簡単に突き出し調整が可能な目盛り付き。

特殊表面処理の採用

特殊表面処理されたホルダおよびクランプ駒

特殊表面処理されたホルダおよびクランプ駒

ホルダおよびクランプ駒は特殊表面処理採用により、耐腐食性と切りくずさっ過による耐摩耗性を向上。

両端トルクス穴付きクランプねじ

左:両端トルクス穴付きクランプねじ、右:取り付け例

左:両端トルクス穴付きクランプねじ、右:取り付け例

クランプねじの両端に同サイズのトルクス穴を設けたことにより、逆バイト使用時でもインサートを容易に着脱でき、安定したクランプが可能。

切削性能

クランプ剛性

断続加工において耐欠損性向上

断続加工において耐欠損性向上

 

(単位:mm)

 

クランプ剛性比較の切削イメージ図(φ300(直径300mm))

クランプ剛性比較の切削イメージ図(φ300(直径300mm))

切削条件

  • 被削材:S45C
  • インサート:CNMG120408
  • 切削速度:70m/min
  • 切込み:3mm
  • 送り:0.35mm/rev
  • 乾式切削

※代表型番となっております。

刃先位置精度

安定した加工精度

安定した加工精度

刃先位置精度比較の切削イメージ図(100mm/φ60(直径60mm))

刃先位置精度比較の切削イメージ図(100mm/φ60(直径60mm))

 

(単位:mm)

 

切削条件

  • 被削材:SCM440
  • インサート:CNMG120408
  • 切削速度:150m/min
  • 切込み:3mm
  • 送り:0.6mm/rev
  • 湿式切削

※代表型番となっております。

ご使用上の注意

  • ※ インサートの取り付け・取り外しの際は、下図アンクランプ状態のように、クランプ駒突起部とインサートにすきまがあることを確認してください。目安としては、クランプ状態に対しクランプねじを2~3回転まわす程度です。
  • ※ インサートクランプの際、締めすぎはクランプ駒やクランプねじのトルクス穴を傷めるおそれがありますので必ず付属しているレンチを使用してください。(適正締め付けトルクはレンチサイズTKY20Fの場合5N・m、TKY15Fの場合3.5N・mです。)
アンクランプ状態

アンクランプ状態

クランプ状態

クランプ状態

  • ※ クランプ駒に切りくず干渉がある場合は、インサートブレーカの選択が不十分です。これは、被削材の仕上げ面精度に悪影響を及ぼしますので、インサートブレーカの見直しをお奨めします。

使用例

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例1

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例1

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト2

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト2

※使用例は代表型番です。本製品はDTGNとなっております。

この製品の寸法図

ダブルクランプバイトDTGN(91°)イメージ図

ダブルクランプバイトDTGN(91°)イメージ図

DTGNの寸法図

DTGNの寸法図

※本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号RL対応インサート寸法(mm)
HBLFLHHFWF
DTGNR/L1616H16TNMA
TNMG
TNMM
TNGA
TNGG
1604○○1616100251620
DTGNR/L2020K161604○○2020125252025
DTGNR/L2525M161604○○2525150252532
呼び記号シート※2シート止ピン※2クランプ駒スプリングクランプねじ※1レンチ
DTGNR/L1616H16 LLSTN32LLSTN32 (LLSTN33)LLP23DCK2211DCS2DC0520TTKY15F
DTGNR/L2020K16 LLSTN32LLSTN32 (LLSTN33)LLP23DCK2211DCS2DC0520TTKY15F
DTGNR/L2525M16 LLSTN32LLSTN32 (LLSTN33)LLP23DCK2211DCS2DC0520TTKY15F
  • ※1締め付けトルク:DC0520T=3.5N・m
  • ※2シートの()内記号はインサート厚み3.18mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
16
100
118-2421
2D/3D
16

1個

7,166( 7,883円 )

4日目

20
20
125
118-2463
-
20

1個

7,442( 8,186円 )

3日目

25
25
150
118-2501
2D/3D
25

1個

8,795円

8,531

( 9,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
16
100
118-2412
-
16

1個

8,262( 9,088円 )

4日目

20
20
125
118-2455
-
20

1個

7,410( 8,151円 )

4日目

25
25
150
118-2498
-
25

1個

8,450( 9,295円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現 外径加工用 ダブルクランプバイト。
【特長】
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・新ダブルクランプ式。
・インサートを確実にクランプ。
・優れた刃先位置精度。
・経済的なネガティブインサート。
・小形インサートもシリーズ化。
・防振性と切屑排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付きクランプネジ。
【用途】
・旋削用加工用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

    WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

    WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

      DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

      DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

        CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

        CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

          VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

          VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

            VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

            VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

              SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

              SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                  MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                  MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                    DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

                    DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

                      DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

                      DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

                        外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

                        外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

                          端面加工用バイト PTFNR/L形

                          端面加工用バイト PTFNR/L形

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,166円 7,166円 7,166円 7,303円 10,251円 10,251円 13,802円 13,390円 13,390円 25,058円 25,058円 7,640円 7,810円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 端面 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) - D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 - - - 16 16 19 19 19 - 15 12 -
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - P:117.5°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) - - L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり)

                            TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました