(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLHR2020K6
TLHR TLバイト 外径・倣い加工用 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
8,034円
税込単価
8,837円

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:R(円形)・クランプ方式:IS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

TLHR2020K6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLHR2020K6

06
20
20
125
679-3291
RTG06A

1個

8,034( 8,837円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:R(円形)・クランプ方式:ISO規格外

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLHR TLバイト 外径・倣い加工用の型番TLHR2020K6のページです。
型番TLHR2020K6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

    BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

    BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

      SEC-前挽バイト SFT型

      SEC-前挽バイト SFT型

        SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN

        SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN

          外径前挽き、倣い、端面加工

          外径前挽き、倣い、端面加工

            S...SCLC型(外径・端面加工)

            S...SCLC型(外径・端面加工)

              CSBN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

              CSBN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                  イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SDNCN

                  イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SDNCN

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                      PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

                      PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

                        イスカル へリターンLD(レイダウン)PDJNL

                        イスカル へリターンLD(レイダウン)PDJNL

                          イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

                          イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル イスカル イスカル サンドビック 三菱マテリアル イスカル イスカル
                            通常価格 7,248円 10,988円 20,358円 15,023円 16,482円 18,590円 14,532円 9,410円 9,410円 20,343円 25,058円 10,944円 10,944円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   4日目   1日目~   6日目  
                            加工用途 外径 / 倣い - 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径
                            適合チップ形状 R(円形) - ISO規格外 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) - - V(35°ひし形) D(55°ひし形) - -
                            勝手 なし - なし - - - なし - - -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 T:60°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) - - V:72.5°(オフセットなし) - - -
                            クランプ方式 ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) - - - ピンロック(P) - -

                            TLHR TLバイト 外径・倣い加工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLHR2020K5
                            TLHR2525M7
                            TLHR3225P10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ

                            7,720円

                            ( 8,492円 )
                            1個 -

                            4日目

                            052020125679-3282RTG05A

                            7,248円

                            ( 7,973円 )
                            1個 -

                            4日目

                            072525150679-3304RTG07A

                            8,040円

                            ( 8,844円 )
                            1個 -

                            4日目

                            103225170679-3321RTG10A

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました