(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,266円 ~ 12,516円  特別価格 
税込価格
11,293円 ~ 13,768円  特別価格 

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
16
100
-
16

1個

10,586( 11,645円 )

4日目

20
20
125
678-4151
20

1個

11,457( 12,603円 )

4日目

25
25
150
678-4160
25

1個

12,395( 13,635円 )

4日目

16
16
100
678-4178
16

1個

10,266円

9,958

( 10,954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
20
125
678-4186
20

1個

11,021( 12,123円 )

4日目

25
25
150
678-4194
25

1個

12,516円

12,140

( 13,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ20°(E)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

      DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

      DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

          VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

          VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

            外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

            外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                    CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                    CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                      イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                      イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                        RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                        RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,266円 9,701円 9,701円 10,586円 7,345円 34,057円 20,343円 8,308円 17,257円 7,800円 9,410円 8,255円 8,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   3日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - R(円形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ20°(E) ポジ15°(D) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 15 16 - - - - - - - - 09
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - F:90°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 S:45°(オフセットあり)

                            TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました