(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STGCL1212F13
TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
8,844円
税込単価
9,728円

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

STGCL1212F13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STGCL1212F13

13
12
12
80
-
3D
TCMW1303○○、TCMT1303○○、TCGW1303○○、TCMW1303○○
TS3
TKY08F
1
12

1個

8,844( 9,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイトの型番STGCL1212F13のページです。
型番STGCL1212F13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

    VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

    VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

      RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

      RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

          CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

          CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

            VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

            VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

              SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

              SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                  RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                    DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                    DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                      スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                      スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                        CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                        CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック
                            通常価格 8,308円 7,345円 8,255円 10,921円 7,800円 9,945円 8,040円 7,504円 8,801円 7,345円 7,820円 7,772円 20,343円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目   4日目   3日目  
                            加工用途 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) -
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) - ISO規格外 P:117.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 N:63°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) -

                            TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STGCL1010E11
                            STGCL1616H16
                            STGCR1010E11
                            STGCR1212F13
                            STGCR1616H16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            8,308円

                            ( 9,139円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11101070118-33202D/3DTCMW1102○○、TCMT1102○○、TCGW1102○○、TCMW1102○○TS25TKY08F110

                            9,447円

                            ( 10,392円 )
                            1個 -

                            4日目

                            161616100--TCMW16T3○○、TCMT16T3○○、TCGW16T3○○、TCMW16T3○○TS43TKY15F3.516

                            8,389円

                            ( 9,228円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11101070118-33112D/3DTCMW1102○○、TCMT1102○○、TCGW1102○○、TCMW1102○○TS25TKY08F110

                            8,844円

                            ( 9,728円 )
                            1個 -

                            4日目

                            13121280-3DTCMW1303○○、TCMT1303○○、TCGW1303○○、TCMW1303○○TS3TKY08F112

                            8,801円

                            ( 9,681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            161616100118-3397-TCMW16T3○○、TCMT16T3○○、TCGW16T3○○、TCMW16T3○○TS43TKY15F3.516

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました