内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。【特長】・最小加工径はφ11から。...
型番
C20SSVQCR11 解除
Loading...
S形ボーリングバー VC○○インサート対応(超硬シャンク) イメージ
寸法図
呼び記号 | R | 対応インサート | 寸法(mm) | クランプねじ※ | レンチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | F2 | H | GAMF | DMIN | RE | ||||||
C16RSVQCR11 | ● | VCMT VCMW |
1103○○ | 16 | 200 | 25 | 11 | 3.1 | 14 | 7゜ | 20 | 0.4 | TS25 | TKY08F |
C20SSVQCR11 | ● | 1103○○ | 20 | 250 | 32 | 13 | 3.1 | 18 | 7゜ | 25 | 0.4 | TS25 | TKY08F | |
C25TSVQCR16 | ● | 1604○○ | 25 | 300 | 40 | 17 | 4.9 | 23 | 5゜ | 32 | 0.8 | TS4 | TKY15F |
Loading...
内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。
【特長】
・最小加工径はφ11から。
・ISO規格に準拠。
・7°ポジティブインサートの使用。
・スクリューオン式。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d≦7)。
【用途】
・内径ボーリング加工用。
C20SSVQCR11で型番確定
S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)の型番C20SSVQCR11のページです。
型番C20SSVQCR11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C16RSVQCR11 |
C25TSVQCR16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 基準コーナーR(ノーズR) | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,655円 ( 65,621円 ) | 1個 | - | 4日目 | 11 | 20 | 16 | 200 | 14 | 16 | 659-0896 | VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
121,388円 ( 133,527円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16 | 32 | 25 | 300 | 23 | 25 | - | VCMW1604○○、VCMT1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○ | TS4 | TKY15F | 0.8 | 3.5 |