内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。【特長】・最小加工径はφ11から。...
型番
S16MSVQCL11 解除
Loading...
SVQC イメージ
SVUC イメージ
(単位:mm)
SVQCの寸法図
SVUCの寸法図
呼び記号 | R | L | 対応インサート | 寸法(mm) | クランプねじ※ | レンチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | F2 | H | GAMF | DMIN | RE | |||||||
S16MSVQCR/L11 | ● | ● | VCMW VCMT |
1103○○ | 16 | 150 | 25 | 11 | 3.9 | 14 | 7゜ | 20 | 0.4 | TS25 | TKY08F |
S20QSVQCR/L11 | ● | ● | 1103○○ | 20 | 180 | 32 | 13 | 4.4 | 18 | 7゜ | 25 | 0.4 | TS25 | TKY08F | |
S25RSVQCR/L16 | ● | ● | 1604○○ | 25 | 200 | 40 | 17 | 6.9 | 23 | 5゜ | 32 | 0.8 | TS4 | TKY15F | |
S32SSVQCR/L16 | ● | ● | 1604○○ | 32 | 250 | 50 | 22 | 8.4 | 30 | 5゜ | 40 | 0.8 | TS4 | TKY15F | |
S40TSVQCR16 | ● | - | 1604○○ | 40 | 300 | 63 | 27 | 9.4 | 37 | 5゜ | 50 | 0.8 | TS4 | TKY15F | |
S20QSVUCR/L11 | ● | ● | 1103○○ | 20 | 180 | 32 | 13 | 4.4 | 18 | 7゜ | 25 | 0.4 | TS25 | TKY08F | |
S25RSVUCR/L16 | ● | ● | 1604○○ | 25 | 200 | 40 | 17 | 6.9 | 23 | 5゜ | 32 | 0.8 | TS4 | TKY15F | |
S32SSVUCR/L16 | ● | ● | 1604○○ | 32 | 250 | 50 | 22 | 8.4 | 30 | 5゜ | 40 | 0.8 | TS4 | TKY15F | |
S40TSVUCR/L16 | ● | ● | 1604○○ | 40 | 300 | 63 | 27 | 9.4 | 37 | 5゜ | 50 | 0.8 | TS4 | TKY15F |
型番 |
加工用途 |
適合チップ切れ刃長 |
勝手 |
切込み角 |
最小加工径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
シャンク高さ(mm) |
トラスココード |
適合チップ |
クランプねじ |
レンチ |
基準コーナーR(ノーズR) |
推奨締付けトルク(N・m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
S16MSVQCL11 |
内径・通し穴 / 倣い
|
11
|
左
|
P:117.5°(オフセットあり)
|
20
|
16
|
150
|
14
|
675-4601
|
VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○
|
TS25
|
TKY08F
|
0.4
|
1
| 1個 | 13,199円(
14,519円
) | 4日目 |
Loading...
内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。
【特長】
・最小加工径はφ11から。
・ISO規格に準拠。
・7°ポジティブインサートの使用。
・スクリューオン式。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d≦7)。
【用途】
・内径ボーリング加工用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
S16MSVQCL11で型番確定
S形ボーリングバー VCインサート対応の型番S16MSVQCL11のページです。
型番S16MSVQCL11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S16MSVQCR11 |
S20QSVQCL11 |
S20QSVQCR11 |
S20QSVUCL11 |
S20QSVUCR11 |
S25RSVQCL16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | トラスココード | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 基準コーナーR(ノーズR) | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,199円 ( 14,519円 ) | 1個 | - | 3日目 | 倣い / 内径・通し穴 | 11 | 右 | P:117.5°(オフセットあり) | 20 | 16 | 150 | 14 | 151-3621 | VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
14,209円 ( 15,630円 ) | 1個 | - | 3日目 | 倣い / 内径・通し穴 | 11 | 左 | P:117.5°(オフセットあり) | 25 | 20 | 180 | 18 | 675-4716 | VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
14,209円 ( 15,630円 ) | 1個 | - | 4日目 | 倣い / 内径・通し穴 | 11 | 右 | P:117.5°(オフセットあり) | 25 | 20 | 180 | 18 | 151-3630 | VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
14,209円 ( 15,630円 ) | 1個 | - | 4日目 | 倣い / 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 11 | 左 | U:93°(オフセットあり) | 25 | 20 | 180 | 18 | 675-4724 | VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
14,209円 ( 15,630円 ) | 1個 | - | 4日目 | 倣い / 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 11 | 右 | U:93°(オフセットあり) | 25 | 20 | 180 | 18 | 675-4732 | VCMW1103○○、VCMT1103○○、VCGW1103○○、VCGT1103○○ | TS25 | TKY08F | 0.4 | 1 | |
16,616円 ( 18,278円 ) | 1個 | - | 4日目 | 倣い / 内径・通し穴 | 16 | 左 | P:117.5°(オフセットあり) | 32 | 25 | 200 | 23 | 675-4988 | VCMW1604○○、VCMT1604○○、VCGW1604○○、VCGT1604○○ | TS4 | TKY15F | 0.8 | 3.5 |