内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。【特長】・最少加工径はφ11(直径...
型番
S25RSSKCL12 解除
Loading...
S形ボーリングバー SC○○インサート対応 イメージ
(単位:mm)
寸法図
呼び記号 | 対応インサート | 寸法(mm) | クランブねじ※ | レンチ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCON | LF | LDRED | WF | H | GAMF | DMIN | RE | |||||
S16MSSKCR/L09 | SCMW SCMT | 09T3○○ | 16 | 150 | 25 | 11 | 14 | 7゜ | 20 | 0.8 | TS4 | TKY15F |
S20QSSKCR/L09 | 09T3○○ | 20 | 180 | 32 | 13 | 18 | 7゜ | 25 | 0.8 | TS4 | TKY15F | |
S25RSSKCR/L12 | 1204○○ | 25 | 200 | 40 | 17 | 23 | 5゜ | 32 | 0.8 | TS5 | TKY25F |
Loading...
内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。
【特長】
・最少加工径はφ11(直径11mm)から。
・ISO規格に準拠。
・7°ポジティブインサートの使用。
・スクリューオン式。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d≦7)。
【用途】
・内径ボーリング加工用。
Loading...
S25RSSKCL12で型番確定
S形ボーリングバー SCインサート対応の型番S25RSSKCL12のページです。
型番S25RSSKCL12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S16MSSKCL09 |
S16MSSKCR09 |
S20QSSKCL09 |
S20QSSKCR09 |
S25RSSKCR12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,199円 ( 14,519円 ) | 1個 | - | 4日目 | 09 | 左 | 20 | 16 | 150 | 14 | 16 | 675-4562 | SCMW09T3○○、SCMT09T3○○ | TS4 | TKY15F | 3.5 | |
13,199円 ( 14,519円 ) | 1個 | - | 4日目 | 09 | 右 | 20 | 16 | 150 | 14 | 16 | 675-4571 | SCMW09T3○○、SCMT09T3○○ | TS4 | TKY15F | 3.5 | |
14,209円 ( 15,630円 ) | 1個 | - | 4日目 | 09 | 左 | 25 | 20 | 180 | 18 | 20 | 675-4678 | SCMW09T3○○、SCMT09T3○○ | TS4 | TKY15F | 3.5 | |
14,209円 ( 15,630円 ) | 1個 | - | 4日目 | 09 | 右 | 25 | 20 | 180 | 18 | 20 | 675-4686 | SCMW09T3○○、SCMT09T3○○ | TS4 | TKY15F | 3.5 | |
16,616円 ( 18,278円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 右 | 32 | 25 | 200 | 23 | 25 | 675-4953 | SCMW1204○○、SCMT1204○○ | TS5 | TKY25F | 7.5 |