(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク) (レビュー)

通常価格(税別)
36,169円 ~ 121,388円
税込価格
39,786円 ~ 133,527円
通常出荷日
3日目~
内径ボーリング加工用S形ボーリングバー DC○○インサート対応(超硬シャンク)。
【特長】
・最少加工径はφ11(直径11mm)から。
・ISO規格に準拠。
・7°ポジティブインサートの使用。
・スクリューオン式。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d≦7)。
【用途】
・内径ボーリング加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加工用工具として
    評価 5.0満足度:5.02021/02/17
    加工用工具として使用しました。硬さがあり安定して加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

    S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

    S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

      S形ボーリングバー VCインサート対応

      S形ボーリングバー VCインサート対応

        S形ボーリングバー TCインサート対応

        S形ボーリングバー TCインサート対応

          S形ボーリングバー SCインサート対応

          S形ボーリングバー SCインサート対応

            S形ボーリングバー DCインサート対応

            S形ボーリングバー DCインサート対応

              S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

              S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                  F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                  F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                    F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

                    F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

                      F形ボーリングバー TP○○インサート対応

                      F形ボーリングバー TP○○インサート対応

                        P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                        P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          P形ボーリングバー TN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          P形ボーリングバー TN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 36,169円 59,655円 13,199円 11,189円 13,199円 11,725円 31,825円 32,909円 10,985円 32,909円 11,100円 15,322円 17,956円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 - - - - - - - - - -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - ピンロック(P) ピンロック(P)
                            突き出し長さ(L/D) 7 7 - - - - 7 7 - 7 - 3 3

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。