(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C10KSCLCR06
S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク) センバンヨウホルダ

S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク) C10KSCLCR06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,314円
税込単価
39,945円

内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。【特長】・最小加工径はφ11から。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

C10KSCLCR06 の仕様・寸法情報

商品情報

S形ボーリングバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)の詳細

S形ボーリングバー CC○○インサート対応(超硬シャンク) イメージ

S形ボーリングバー CC○○インサート対応(超硬シャンク) イメージ

S形ボーリングバー CC○○インサート対応(超硬シャンク)の寸法

寸法図

寸法図

呼び記号対応インサート寸法(mm)クランプねじ※レンチ
DCONLFLDREDWFHGAMFDMINRE
C08HSCLCR06CCMH
CCMT
CCET
CCGT
CCMW
CCGW
NP-CCGW
0602○○8100126715゜110.4TS25TKY08F
C10KSCLCR060602○○10125167913゜130.4TS25TKY08F
C12MSCLCR060602○○121502091110゜160.4TS25TKY08F
C16RSCLCR0909T3○○162002511147゜200.8TS4TKY15F
C20SSCLCR0909T3○○202503213187゜250.8TS4TKY15F
  • ※ 締付けトルク(N・m):TS25=1.0/TS4=3.5

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
レンチ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C10KSCLCR06

06
13
10
125
9
-
CCMB0602○○、CCMH0602○○、CCMT0602○○、CCMW0602○○、CCET0602○○、CCGB0602○○、CCGH0602○○、CCGT0602○○、CCGW0602○○
TS25
TKY08F
0.4
1

1個

36,314( 39,945円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径ボーリング加工用工具(S形ボーリング)。
【特長】
・最小加工径はφ11から。
・ISO規格に準拠。
・7°ポジティブインサートの使用。
・スクリューオン式。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d≦7)。
【用途】
・内径ボーリング加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

C10KSCLCR06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)の型番C10KSCLCR06のページです。
型番C10KSCLCR06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

    S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

    S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

      S形ボーリングバー VCインサート対応

      S形ボーリングバー VCインサート対応

        S形ボーリングバー TCインサート対応

        S形ボーリングバー TCインサート対応

          S形ボーリングバー SCインサート対応

          S形ボーリングバー SCインサート対応

            S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

            S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

              S形ボーリングバー DCインサート対応

              S形ボーリングバー DCインサート対応

                F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                  F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                  F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                    F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

                    F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

                      F形ボーリングバー TP○○インサート対応

                      F形ボーリングバー TP○○インサート対応

                        P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                        P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          P形ボーリングバー TN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          P形ボーリングバー TN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 31,825円 59,655円 13,199円 11,189円 13,199円 36,169円 11,725円 32,909円 10,985円 32,909円 11,100円 15,322円 17,956円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 - - - - - - - - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) - F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) - - L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり)

                            S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C08HSCLCR06
                            C12MSCLCR06
                            C16RSCLCR09
                            C20SSCLCR09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプねじ レンチ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            31,825円

                            ( 35,008円 )
                            1個 -

                            2日目

                            061181007659-0756CCMB0602○○、CCMH0602○○、CCMT0602○○、CCMW0602○○、CCET0602○○、CCGB0602○○、CCGH0602○○、CCGT0602○○、CCGW0602○○TS25TKY08F0.41

                            40,803円

                            ( 44,883円 )
                            1個 -

                            3日目

                            06161215011659-0811CCMB0602○○、CCMH0602○○、CCMT0602○○、CCMW0602○○、CCET0602○○、CCGB0602○○、CCGH0602○○、CCGT0602○○、CCGW0602○○TS25TKY08F0.41

                            59,655円

                            ( 65,621円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09201620014659-0853CCMB09T3○○、CCMH09T3○○、CCMT09T3○○、CCMW09T3○○、CCET09T3○○、CCGB09T3○○、CCGH09T3○○、CCGT09T3○○、CCGW09T3○○TS4TKY15F0.83.5

                            86,706円

                            ( 95,377円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09252025018659-0900CCMB09T3○○、CCMH09T3○○、CCMT09T3○○、CCMW09T3○○、CCET09T3○○、CCGB09T3○○、CCGH09T3○○、CCGT09T3○○、CCGW09T3○○TS4TKY15F0.83.5

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました