(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
S形ボーリングバー CCインサート対応

S形ボーリングバー CCインサート対応 (レビュー)

通常価格(税別)
11,189円 ~ 27,416円
税込価格
12,308円 ~ 30,158円
通常出荷日
3日目~
内径ボーリング加工用工具のS形ボーリングバー CC○○インサート対応。
【特長】
・最小加工径はφ11から。
・ISO規格に準拠。
・7°ポジティブインサートの使用。
・スクリューオン式。
・l/d=3-5倍(超硬シャンクのl/d≦7)。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

S形ボーリングバー CCインサート対応のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    内径加工に
    評価 5.0満足度:5.02017/10/23
    このホルダーは、あまり抉られていない形状なので、剛性が高いように感じました。荒加工もなんなく削れます(チップにもよりますが…)
    他メーカーのCC内径ボーリングバーより、この商品をオススメしたいです。(鋼シャンクに限る)
    また、コスパに優れていると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形ボーリングバー CCインサート対応

S形ボーリングバー CCインサート対応

    S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

    S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)

      S形ボーリングバー VCインサート対応

      S形ボーリングバー VCインサート対応

        S形ボーリングバー TCインサート対応

        S形ボーリングバー TCインサート対応

          S形ボーリングバー SCインサート対応

          S形ボーリングバー SCインサート対応

            S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

            S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

              S形ボーリングバー DCインサート対応

              S形ボーリングバー DCインサート対応

                S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                  F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                  F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                    F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                    F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                      F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

                      F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

                        F形ボーリングバー TP○○インサート対応

                        F形ボーリングバー TP○○インサート対応

                          P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 11,189円 59,655円 13,199円 11,189円 13,199円 36,169円 11,725円 31,825円 32,909円 10,985円 32,909円 11,100円 15,322円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - ピンロック(P)
                            シャンク材質 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。