(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSSNR3232P19
MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト センバンヨウホルダ

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト MSSNR3232P19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,390円
税込単価
14,729円

外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト SNインサート対応。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MSSNR3232P19 解除

Loading...

MSSNR3232P19 の仕様・寸法情報

商品情報

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイトの詳細

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト イメージ

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト イメージ

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイトの寸法

寸法図

寸法図

呼び記号R対応インサート寸法(mm)シートシート止ピンクランプ駒クランプねじレンチ
HBLFLHHFWFWF2
MSSNR3232P19SNMG
SNMM
SNMA
1906○○323217044324027MSSN63MP6CKW6LS25HKY40R
MSSNR4040R191906○○404020044405037MSSN63MP6CKW6LS25HKY40R
  • ※ 締付けトルク(N・m):LS25=8.2

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSSNR3232P19

32
32
170
655-9361
32

1個

13,390( 14,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト SNインサート対応。
【特長】
・シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・最適化された新型のクランプ駒。
・防振性と切屑排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付クランプネジ。
【用途】
・旋削用加工用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

MSSNR3232P19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイトの型番MSSNR3232P19のページです。
型番MSSNR3232P19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

    TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

    TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

      DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

      DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

          CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

          CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

            VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

            VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

              SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

              SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                  TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                  TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                    TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

                    TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

                      CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                      CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                        XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                        XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                          外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                          外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル
                            通常価格 13,390円 7,166円 7,166円 10,251円 7,303円 10,251円 7,303円 7,303円 10,266円 10,586円 7,800円 14,740円 11,722円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   5日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 端面 / 倣い 端面 外径 / 面取り 外径 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) ISO規格外 C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ポジ7°(C) -
                            適合チップ切れ刃長 19 16 - 16 - 16 - - 16 16 - 15 -
                            勝手 - - - - - - - - - - -

                            MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSSNR4040R19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            17,875円

                            ( 19,663円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4040200655-937940

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました