(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSKNL2020K12
SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,772円
税込単価
8,549円

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

PSKNL2020K12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSKNL2020K12

12
20
20
125
675-0508
-
SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○
LLCS108
HKY30R
3.3
20
LLSSN42

1個

7,772( 8,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイトの型番PSKNL2020K12のページです。
型番PSKNL2020K12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

      CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

      CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

          TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

          TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

            DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

            DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

              CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

              CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                  VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                  VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                    イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                    イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                      CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                      CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                        PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                        PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                          TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                          TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,303円 7,303円 7,800円 10,251円 7,166円 7,166円 7,303円 13,390円 10,251円 10,944円 7,303円 7,303円 10,266円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 端面 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 端面 / 倣い 外径 外径 / 端面 - 外径
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) - C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E)
                            切込み角 K:75°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) - G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) - G:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) 二重クランプ(M) ダブルクランプ(D) - ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSKNL1616H09
                            PSKNL2525M12
                            PSKNR1616H09
                            PSKNR2020K12
                            PSKNR2525M12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            7,303円

                            ( 8,033円 )
                            1個 -

                            4日目

                            091616100675-04862D/3DSNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○LLCS106HKY25R2.216LLSSN33

                            9,066円

                            ( 9,973円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            122525150--SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○LLCS108HKY30R3.325LLSSN42

                            7,303円

                            ( 8,033円 )
                            1個 -

                            4日目

                            091616100675-0541-SNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○LLCS106HKY25R2.216LLSSN33

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122020125675-0567-SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○LLCS108HKY30R3.320LLSSN42

                            8,471円

                            ( 9,318円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122525150675-05752D/3DSNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○LLCS108HKY30R3.325LLSSN42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました