(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSBNR3232P19
SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト センバンヨウホルダ

SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト MSBNR3232P19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,802円
税込単価
15,182円

外径加工用の重切削用SN○○インサート対応ダブルクランプバイト。【特長】・シン...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    S(四角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    19
  • 勝手:
  • 切込み角:
    B:75°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    二重クランプ(M)
  • シャンク材質:
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    SNMG1906○○、SNMM1906○○、SNMA1906○○
  • クランプ駒:
    CKW6
  • クランプねじ:
    LS25
  • レンチ:
    HKY40R
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    8.2
  • シート:
    MSSN63

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MSBNR3232P19 の仕様・寸法情報

商品情報

SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイトの特長

ダブルクランプシリーズの部分名称

ダブルクランプシリーズの部分名称

ワンアクション形ダブルクランプ機構採用

  • 新開発のクランプ機構の採用で高いクランプ剛性を実現。
  • インサートの着脱が容易かつ確実なクランプを実現。
  • 優れたインデックス精度により高い刃先精度を実現。

最適化されたクランプ駒

クランプ駒の外観

クランプ駒の外観

クランプ駒は、CAE解析により剛性を保ちつつ、切りくずの流れを考慮した形状を実現し、切りくず詰まりを解消。
また、右・左勝手ホルダに共用可能な勝手無しタイプ。

防振性と切りくず排出性向上

ホルダヘッド部の部分名称

ホルダヘッド部の部分名称

ホルダヘッド部には耐防振性に優れたディンプル形状と、クーラント穴を設けて切りくず排出性を向上。
また、簡単に突き出し調整が可能な目盛り付き。

特殊表面処理の採用

特殊表面処理採用

特殊表面処理採用

ホルダおよびクランプ駒は特殊表面処理採用により、耐腐食性と切りくずさっ過による耐摩耗性を向上。

両端トルクス穴付きクランプねじ

トルクス穴を採用

トルクス穴を採用

クランプねじの両端に同サイズのトルクス穴を設けたことにより、逆バイト使用時でもインサートを容易に着脱でき、安定したクランプが可能。

切削性能

クランプ剛性

断続加工において耐欠損性向上

断続加工において耐欠損性向上

切削条件:被削材S45C φ300(直径300mm)

切削条件:被削材S45C φ300(直径300mm)

 

(単位:mm)

 

切削条件

  • 被削材:S45C
  • インサート:CNMG120408
  • 切削速度:70m/min
  • 切込み:3mm
  • 送り:0.35mm/rev
  • 乾式切削

※使用インサートは代表型番です。

刃先位置精度

安定した加工精度

安定した加工精度

刃先位置精度比較の切削イメージ図(100mm/φ60(直径60mm))

刃先位置精度比較の切削イメージ図(100mm/φ60(直径60mm))

 

(単位:mm)

 

切削条件

  • 被削材:SCM440
  • インサート:CNMG120408
  • 切削速度:150m/min
  • 切込み:3mm
  • 送り:0.6mm/rev
  • 湿式切削

※使用インサートは代表型番です。

ご使用上の注意

  • ※ インサートの取り付け・取り外しの際は、下図アンクランプ状態のように、クランプ駒突起部とインサートにすきまがあることを確認してください。目安としては、クランプ状態に対しクランプねじを2~3回転まわす程度です。
  • ※ インサートクランプの際、締めすぎはクランプ駒やクランプねじのトルクス穴を傷めるおそれがありますので必ず付属しているレンチを使用してください。(適正締め付けトルクはレンチサイズTKY20Fの場合5N・m、TKY15Fの場合3.5N・mです。)
アンクランプ状態

アンクランプ状態

クランプ状態

クランプ状態

  • ※ クランプ駒に切りくず干渉がある場合は、インサートブレーカの選択が不十分です。これは、被削材の仕上げ面精度に悪影響を及ぼしますので、インサートブレーカの見直しをお奨めします。

使用例

 

(単位:mm)

 

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例1

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイトの使用例1

 

(単位:mm)

 

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト2

インサート対応バイト 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト2

※使用例は代表型番です。本製品はMSBNとなります。

この製品の寸法図

ダブルクランプバイトの切削イメージ図

ダブルクランプバイトの切削イメージ図

MSBNR3232P19/MSBNR4040R19の寸法図

MSBNR3232P19/MSBNR4040R19の寸法図

※規格は右勝手(R)のみです。

呼び記号R対応インサート寸法
(mm)
シートシート止ピンクランプ駒クランプねじレンチ
HBLFLHHFWF
MSBNR3232P19SNMG
SNMM
SNMA
1906○○3232170413227MSSN63MP6CKW6LS25HKY40R
MSBNR4040R191906○○4040200414035MSSN63MP6CKW6LS25HKY40R

※締付けトルク:LS25=8.2N・mです。

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSBNR3232P19

32
32
170
655-9344
32

1個

13,802( 15,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径加工用の重切削用SN○○インサート対応ダブルクランプバイト。
【特長】
・シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・最適化された新型のクランプ駒。
・防振性と切屑排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付きクランプネジ。
【用途】
・旋削用加工用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MSBNR3232P19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイトの型番MSBNR3232P19のページです。
型番MSBNR3232P19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

      CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

      CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

        DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

        DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

              DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

              DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                      WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                      WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                        RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                        RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                          DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                          DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 13,802円 7,303円 7,772円 9,701円 8,040円 7,303円 7,772円 8,308円 8,450円 9,701円 7,303円 8,801円 7,772円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~  
                            加工用途 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 端面 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) R(円形) V(35°ひし形) W(六角形) R(円形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ15°(D) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 19 - 12 15 09 - 15 - - 16 06 - 15
                            勝手 - - - - - - - - - - - -

                            SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSBNR4040R19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            18,425円

                            ( 20,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4040200655-935240

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました