(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSBNL1212F09
SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,035円
税込単価
8,839円

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

PSBNL1212F09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSBNL1212F09

09
12
12
80
675-0320
2D/3D
SNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○
LLCS105
HKY20R
1.5
12
-

1個

8,035( 8,839円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイトの型番PSBNL1212F09のページです。
型番PSBNL1212F09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

    CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

    CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

        WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

        WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

          SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

          SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

            SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

            SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                  DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                  DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                      VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                      VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                        RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                        RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,303円 7,772円 7,303円 7,303円 13,802円 8,040円 8,450円 7,772円 9,701円 9,701円 10,921円 8,801円 8,308円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ15°(D) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) 二重クランプ(M) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            SS材の溶接部分に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            ある程度の強度が必要であったため選定し購入しています。四角いものを丸くするような加工を施しているためどうしても刃に負担がかかり何回か使用したら刃が欠けてしまいますが想定の範囲内であったため加工している上で特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSBNL1616H09
                            PSBNL2020K12
                            PSBNL2525M12
                            PSBNL2525M15
                            PSBNL3232P19
                            PSBNR1212F09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            8,261円

                            ( 9,087円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            091616100675-03382D/3DSNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○LLCS106HKY25R2.216LLSSN33

                            7,540円

                            ( 8,294円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122020125675-03462D/3DSNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○LLCS108HKY30R3.320LLSSN42

                            8,710円

                            ( 9,581円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122525150675-0354-SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○LLCS108HKY30R3.325LLSSN42

                            8,710円

                            ( 9,581円 )
                            1個 -

                            4日目

                            152525150675-03622D/3DSNMG1506○○、SNMM1506○○、SNMA1506○○、SNGA1506○○、SNGG1506○○LLCS508HKY30R3.325LLSSN53

                            10,586円

                            ( 11,645円 )
                            1個 -

                            4日目

                            193232170675-03712D/3DSNMG1906○○、SNMM1906○○、SNMA1906○○、SNGA1906○○、SNGG1906○○LLCS310HKY40R732LLSDN63

                            8,035円

                            ( 8,839円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09121280675-03892D/3DSNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○LLCS105HKY20R1.512-

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました