(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRDCN2020K10
RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
7,540円
税込単価
8,294円

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

PRDCN2020K10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRDCN2020K10

10
20
20
125
675-0168
RCMX1003M0
LLCS205
HKY20R
1.5
20
LLSRN103

1個

7,540( 8,294円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイトの型番PRDCN2020K10のページです。
型番PRDCN2020K10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

      VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

      VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

        DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

        DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

          VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

          VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

            TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

            TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

              RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                  VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

                  VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

                    VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                    VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                      RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                      RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                          SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

                          SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,540円 8,255円 9,945円 7,772円 9,701円 7,248円 8,450円 8,040円 10,251円 7,345円 8,801円 10,921円 7,303円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ15°(D) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - - - なし - - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 - H:107.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 S:45°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) - ISO規格外 P:117.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)

                            RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRDCN2525M12
                            PRDCN3225P12
                            PRDCN3225P16
                            PRDCN3232P20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            8,450円

                            ( 9,295円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122525150675-0176RCMX1204M0LLCS106HKY25R2.225LLSRN123

                            8,471円

                            ( 9,318円 )
                            1個 -

                            3日目

                            123225170675-0184RCMX1204M0LLCS106HKY25R2.225LLSRN123

                            8,471円

                            ( 9,318円 )
                            1個 -

                            3日目

                            163225170675-0192RCMX1606M0LLCS306HKY25R2.225LLSRN164

                            9,863円

                            ( 10,849円 )
                            1個 -

                            4日目

                            203232170675-0206RCMX2006M0LLCS508HKY30R3.332LLSRN204

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました