(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRGCR1616H08
RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
8,801円
税込単価
9,681円

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SRGCR1616H08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRGCR1616H08

08
678-3571
RCMT0803○○、RCGT0803○○
TS3

1個

8,801( 9,681円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイトの型番SRGCR1616H08のページです。
型番SRGCR1616H08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

      SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

      SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

          DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

          DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

            SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

              TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

              TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                  DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                  DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                      WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                      WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                        VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                        VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                          SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                          SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 8,801円 8,450円 8,040円 10,921円 7,504円 7,303円 8,308円 7,772円 9,701円 9,701円 7,303円 7,345円 7,303円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ15°(D) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 S:45°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - B:75°(オフセットなし)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P)

                            RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRGCL1616H06
                            SRGCL1616H08
                            SRGCR1616H06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 トラスココード 適合チップ クランプねじ

                            8,801円

                            ( 9,681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06678-3546RCMT0602○○、RCGT0602○○TS25

                            9,447円

                            ( 10,392円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08-RCMT0803○○、RCGT0803○○TS3

                            8,801円

                            ( 9,681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06678-3562RCMT0602○○、RCGT0602○○TS25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました