(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRGCL2525M10
RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,471円
税込単価
9,318円

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

PRGCL2525M10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRGCL2525M10

10
25
25
150
675-0214
RCMX1003M0
LLCS205
HKY20R
1.5
25
LLSRN103

1個

8,471( 9,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイトの型番PRGCL2525M10のページです。
型番PRGCL2525M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

      SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

      SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

        VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

          SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

          SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

            DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

            DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

              DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

              DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                  TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                  TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                    DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                    DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                      WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                      WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                        CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                        CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                          SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                          SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 8,450円 8,801円 8,040円 10,921円 7,303円 7,772円 9,701円 9,701円 8,308円 7,504円 7,303円 7,772円 7,303円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ15°(D) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 S:45°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし)
                            クランプ方式 ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P)

                            RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRGCL2525M12
                            PRGCL2525M16
                            PRGCL3232P20
                            PRGCR2525M10
                            PRGCR2525M12
                            PRGCR2525M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            8,471円

                            ( 9,318円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122525150675-0222RCMX1204M0LLCS106HKY25R2.225LLSRN123

                            8,471円

                            ( 9,318円 )
                            1個 -

                            4日目

                            162525150675-0231RCMX1606M0LLCS306HKY25R2.225LLSRN164

                            10,586円

                            ( 11,645円 )
                            1個 -

                            4日目

                            203232170-RCMX2006M0LLCS508HKY30R3.332LLSRN204

                            8,450円

                            ( 9,295円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102525150675-0257RCMX1003M0LLCS205HKY20R1.525LLSRN103

                            8,795円

                            ( 9,675円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122525150675-0265RCMX1204M0LLCS106HKY25R2.225LLSRN123

                            8,817円

                            ( 9,699円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            162525150675-0273RCMX1606M0LLCS306HKY25R2.225LLSRN164

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました